• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Link
  2. 機器構成

IO-Linkデバイス設定ソフトウェア moneo configure free

moneo configure freeは、IO-Linkデバイスを簡単に設定できるifmの無料ソフトウェアです。直感的なユーザーインターフェースでIO-Linkデバイスの設定を簡素化し、機械や設備の立上げ時間を大幅に短縮します。

moneo configure freeが選ばれる理由

場所を選ばず、すぐに使える

  • PCAP(パケットキャプチャ)が利用可能な環境ではインストール不要
  • ログインやライセンス認証なしで使用可能
  • ITポリシーが厳しい環境でも導入しやすい

メーカーを問わず、あらゆるIO-Linkデバイスのパラメータ設定に対応

  • ネットワークに接続されたIO-Linkデバイスを自動検出し、IO-Link仕様に準拠したデバイスをメーカーに関係なくサポート
  • あらゆるIO-Linkデバイスの設定とパラメータへのアクセスが可能
  • オンラインとオフラインでデバイスパラメータの読取・書込・変更が可能

プロセスデータの可視化

  • プロセスデータをダッシュボードに分かりやすく表示
  • IO-Linkセンサやデバイスのデータをリアルタイムで表示
  • 短期トレンド曲線を表示

IODD管理

  • ローカルとオンラインのIODDカタログを表示
  • IODDの更新
  • IODDファイルのインポート

IO-Linkデバイスの一括管理

  • 複数のifm IoTデバイスとIO-Linkデバイスのファームウェアを同時に更新
  • セキュリティ設定を一括適用
  • 大規模ネットワークの管理工数を大幅に削減

moneo configure freeとIO-Linkデバイスの接続方法

moneo configure freeでは、USBまたはEthernet経由でIO-Linkデバイスを設定できます。次に2つの接続方法を紹介します。

USB IO-LinkインターフェースAL1060による接続方法

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

メリット

  • USB経由でセンサに電源を供給(接続ケーブル付きセットZZ1060)
  • コンパクトで持ち運びが容易

制約事項

  • 一度に1台のデバイスのみ接続


IO-Linkマスタ/Ethernetによる接続方法

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

メリット

  • 複数のIO-Linkマスタとデバイスを同時に接続
  • 既存のPLCとの通信を変更・中断せずにデバイスへアクセス

制約事項

  • IO-LinkマスタにDC 24 V電源が必要

moneo IIoT Core