- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-LinkマスタPerformanceLine
PerformanceLine製品について
要求の厳しいアプリケーション向けの最高性能
IO-LinkマスタPerformanceLine(AL14シリーズ)は、大電流を供給し高い信頼性が必要なデバイスのアプリケーションに最適な製品です。堅牢なデザインで各最大2Aの電源供給による安全なアクチュエータ制御が可能で、エネルギーを効率的に監視する機能を備えています。
既存のシステムに、標準M12 Lコードコネクタ接続により簡単に統合できます。デイジーチェーン接続対応で配線を簡素化し、各ポートの電流を制限・監視し高い安全性を確保します。
エネルギー監視機能
各ポートの電圧と電流を測定しエネルギー需要の分析と使用最適化を実現
安全に電力を分配
各ポートの電流を制御し過負荷から確実に保護
高電力供給
各ポート最大2Aのアクチュエータ制御が可能で高電流が必要なフィールドデバイスに最適
デイジーチェーンで配線が簡単
M12 Lコードコネクタ接続による安定した電力供給を実現し配線作業の労力を大幅に削減
PerformanceLine AL14シリーズ
デイジーチェーン接続に対応
デイジーチェーンにより、複数のIO-Linkマスタやフィールドデバイス機器を直列接続して電源を供給でき、それぞれの機器に電源が必要ありません。標準M12 Lコードコネクタ接続で高電流を供給します。
- 配線作業を大幅に削減
- 配線を簡素化
- モジュール式で機械や長距離の搬送コンベアラインに最適なソリューション
定格電流2A
電磁弁・搬送アーム・駆動装置・マニホールドなどの多くは、アクチュエータを高負荷で駆動させます。そのため、標準的なIO-Linkポートよりも高い電力供給が必要になります。
IO-LinkマスタPerformanceLineAL14シリーズは、各ポート最大2Aの電流供給が可能で、アクチュエータと安全に接続します。
また、各ポートの電流を制限する機能を備え、機器や配線を過負荷から保護します。
- 外部リレーに接続不要で高負荷のデバイスを直接接続
- 接続機器を保護する高い信頼性
- 部品を追加する必要がないコンパクトソリューション