Ethernetモジュール
Ethernetモジュールは、現場のセンサから吸い上げたON/OFF入出力信号を直接伝送できる、拡張可能なソリューションです。これらは、シンプルな信号を収集して高性能なアクチュエータを制御する、電流測定・カウンタ機能・スイッチング機能設定などの多彩な機能を搭載しています。
分散型I/Oによるデイジーチェーン接続と高速カウント機能
ifmのEthernetモジュールは、モジュール式で分散型デイジーチェーン接続に対応し、堅牢なデザインによるアプリケーション別の豊富なラインナップで自動化を実現します。
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| デイジーチェーン接続 | 電源+フィールドバス | フィールドバス | フィールドバス | |
| 電源 | M12 Lコード 16 A(US) 16 A (UA) |
M12 Aコード 3.9 A (US) |
M12 Aコード 3.9 A (US) 4 A (UA) |
|
| ポート | M12 Aコード 8 x 2 DI |
M12 Aコード 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 Aコード 8 x 2 DI |
M12 Aコード 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| フィールドバス | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCPEtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCPEtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| 出力電力 | 3.6 A (ポート1+2) 3.6 A (ポート3+4) |
3.6 A (ポート1~4) | ||
| 電流制限 | モジュール毎 | ポート毎(調整可能) | モジュール毎 | モジュール毎 |
| 電流測定 | ||||
| カウンタ機能 | CTU (アップカウンタ) CTD (ダウンカウンタ) CTUD (アップ-ダウンカウンタ) CTDIR (方向指定カウンタ) |
|||
| SSC出力スイッチング (カウンタ機能) |
1点 2点 ウィンドウ ラッチ |
1点 2点 ウィンドウ ラッチ |
||
| 保護構造 | IP67(オレンジ) IP69K(グレー) |
|||
|
材質 コネクタ / ソケット |
真鍮ニッケルメッキ(オレンジ) ステンレス(グレー) |
|||