- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-LinkマスタDataLine
DataLine製品について
DataLine IO-Linkマスタ(AL13シリーズ)は、ITインフラと統合してデータ収集や詳細分析などを行い、将来的な拡張に対応するアプリケーションです。
データ連携によるIIoTスマートソリューション
Aポート4点または8点のIO-Link機器を接続でき、MQTT通信とJSON形式をサポートする高度な機能を備えたIIoTインターフェースを搭載し、センサのデータを上位システムやクラウドプラットフォームへ送信します。
過酷な産業環境向けのIP67(産業用)と洗浄を行うハイジェニック環境向けのIP69K(食品用)のハウジングタイプをお選びいただけます。コンパクトなデザインとM12 Aコード接続による電源供給で、設置作業の労力と配線ミスを低減します。
ITレベルと直接接続しMQTT/JSON通信に対応
ゲートウェイやPLCを迂回せずクラウドやエッジシステムとの統合が簡単
リアルタイムのデータアクセスで見える化を向上
PLC通信と並行してセンサのデータへアクセスでき状態監視やOEE分析・品質管理に最適
複数のプロトコルに柔軟に対応
PROFINET・EtherNet/IP・EtherCAT・Modbus TCPの通信タイプをご用意
過酷な産業環境に最適
産業用のIP67のと高圧洗浄などの衛生仕様のIP69Kのタイプをご用意
コンパクトな電源接続
標準M12 Aコード接続で信頼性が高く省スペース