- IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
- IO-Linkディスプレイ
IO-Linkディスプレイ
IO-Linkで工場内を見える化
IO-Linkディスプレイは、IO-Linkネットワークのプロセス値・テキスト・メッセージを表示します。コントローラの表示値を伝送し表示するタイプと、接続したセンサの値を直接表示するタイプがあります。コントローラの表示値を伝送・表示するタイプは柔軟性が高い半面、プログラミングが複雑になります。一方、センサの値を直接表示するタイプは、センサとIO-Linkマスタの間や、IO-Linkマスタに直接接続することができます。接続したセンサ、またはマスタに接続したすべてのセンサから収集したプロセス値を表示します。
IO-LinkディスプレイE30391
最大4件のプロセス値と追加情報、出力データのメッセージを表示します。ボタン操作でコマンドを入力し、データをコントローラに伝送できます。プロセス値・テキスト・QRコードを表示でき、PLCから周期・非周期で伝送されるデータを表示します。
IO-LinkマスタディスプレイE30443
接続中のIO-Linkセンサの情報とプロセス値を表示します。表示するプロセス値とマスタのIPアドレスをメニューから設定できます。また、マスタとセンサの追加情報も表示できます。
多機能ディスプレイ DX20
IO-Link対応の多機能ディスプレイは、PLCからIO-Linkマスターを介して送信される最大2つのプロセス値を表示し、色の変化で反応します。
また、2つのアナログ信号を取得し、演算することも可能です。取得したアナログ信号と演算結果はIO-Link経由で出力されます。