- IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
- リレーアダプタ
リレーアダプタ
AC 24VまたはDC 32Vに切替
自動化向けフィールド用機器は、高いIP保護構造を備えたM12接続が多くなってきています。こうした機器は、24Vレベルの半導体出力と最大スイッチング電流20~300mAが一般的です。電圧範囲がこれ以外の場合や、高電流のスイッチングリレーや絶縁が必要な場合は、通常はリレーを制御盤内に設けます。ifmのリレーアダプタは、標準M12接続で簡単・確実にフィールド用リレーを接続できます。