- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-LinkマスタCabinetLine
CabinetLine製品について
IO-LinkマスタCabinetLine(AL19)は、制御盤設置タイプのマスタです。センサやアクチュエタをコントローラと接続するIO-Linkの基本機能を備え、省スペースで高い信頼性と効率を実現します。
制御盤の設置に特化したコンパクトソリューション
スリムなハウジングで、DINレールににより既存の制御盤や配電盤へ簡単に組込めます。電気接続は従来型のケージクランプ式の端子接続で、IP67の高い保護構造が機器に要求されない産業環境に最適です。
CabinetLineのマスタは、PROFINET・EtherNet/IP・Modbus TCPなどの主要イーサネットプロトコルをサポートしており、既存の自動化システムと簡単に統合できます。また、防湿・防塵型の制御盤などの内部システムに信頼性の高いIO-Link通信を確立し、シームレスなIoT化を実現します。
機械制御を一元化
制御盤からスター配線でセンサを接続
コンパクトなモジュール式制御ユニット
モジュール式で制御盤に設置しセンサ制御と通信に接続するポートを搭載
清潔な乾燥した屋内環境用
汚れや埃、湿気がない研究設備や試験・物流環境のシステム向けアプリケーション
搬送コンベアラインや内部センサ信号の制御
ライトカーテンや近接センサ、カウンタからフィードバック制御
ケージクランプ式
CabinetLineのIO-Linkマスタはケージクランプ式です。端子で接続するシンプルな配線方式に対応します。工具を使わず接続でき締め直す必要がなく、短時間の作業で制御盤内に固定設置し、継続的な振動に強い接点接続を確立します。
- 工具を使わない端子差込式で簡単
- 機械振動に強い接点接続を確立
- 省メンテナンスでねじ端子のような締め直しが不要
DINレール取付け
製品はすべて、35mmのDINレール(TH35)に簡単に取り付けられます。制御盤の設置規格に適合し工具不要で短時間で取付けられ、確実で柔軟に分かりやすく配置できます。
- 工具やねじを使わずに素早く簡単に取付けられる
- 省スペース設計でコンパクトな制御盤ソリューションに最適
- 柔軟で標準DINレール規格に適合しあらゆる制御盤に対応