Ethernetスイッチ
AL30・AL31シリーズの6ポートEthernetスイッチは、工場自動化とIIoTをコンパクトに連携し、アプリケーションのネットワーク接続に高い信頼性と性能を実現します。
堅牢な通信を実現
自動化関連の通信プロトコルをサポートし、過酷な環境下での使用に特化したデザインで、デイジーチェーン接続が可能で高い柔軟性を提供します。AL31シリーズは、高い電力が必要な建機・特装車アプリケーションの電源電圧接続にも対応します。
- 6ポートアンマネージドスイッチ – 自動化関連プロトコルをサポート、IIoTとの連携アプリケーションに最適
- 堅牢なハウジング – 厳しい産業環境の使用に最適(IP67/IP69K)
- 広い使用温度と電源電圧範囲 – 過酷な使用環境の産業機械や建機・特装車に最適(WP29車載用E20型式認定)
- 高いEMC耐性 – ノイズの強い環境でも安定した動作
- PROFINETタイプ専用ポートブロッキング機能:LLDP / PTCP (マルチキャストアドレス 01:80:C2:00:00:0E)
- 産業用・監視用カメラなどの画像処理システムに最適
StandardLine AL30
- M12 Aコード電源供給
- Ethernet接続6ポート
- 各種フィールドバス・IIoT対応タイプ
- 伝送速度最大100 Mbps
- 高いノイズ耐性
PerformanceLine AL31シリーズ
- M12 Lコード電源供給
- デイジーチェーン接続に対応
- Ethernet接続6ポート
- 各種フィールドバス・IIoT対応タイプ
- 伝送速度最大100 Mbps
- 高いノイズ耐性
|
PerformanceLine
|
StandardLine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| デイジーチェーン接続 | 電源+フィールドバス | フィールドバス | ||
| 電源 |
M12 Lコード 16 A(US) 16 A(UA) |
M12 Aコード 100 mA(US) |
||
| Ethernet | M12 Dコード 6ポート |
|||
| タイプ | アンマネージド | |||
| フィールドバス | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| 伝送レート | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
| ポートブロッキング | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| 保護構造 |
IP67(オレンジ) IP69K(グレー) |
|||
|
材質 コネクタ / ソケット |
真鍮ニッケルメッキ(オレンジ) ステンレス(グレー) |
|||