• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Vezérlések

Vezérlések

  • Bemenetek analóg, digitális, diagnosztikai és impulzus jelekhez
  • Digitális, PWM vagy áram által szabályozott kimenetek
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • E1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól

Vezérlések

Az ecomatmobile sorozatú ifm vezérléseket nehéz körülmények közötti használatra tervezték. Alkalmasak a járművekbe vagy mobil munkagépbe való közvetlen beszerelésre.
A választékban egyaránt megtalálhatók a kompakt, rugalmas és kedvező áru kisvezérlések és a nagy teljesítményű, tetszőlegesen programozható vezérléseket nagyszámú be- és kimenetekkel. A biztonsági feladatok számára megfelelő biztonsági vezérlések állnak rendelkezésre.
A vezérlések gyorsan és megbízhatóan dolgozzák fel az érzékelők által generált jeleket és bocsátja ezeket az aktuátorok rendelkezésére. A különböző alkalmazási területeken használt multifunkcionális be- és kimenetek mellett mindegyik vezérlés több CAN interfésszel rendelkezik. A motorvezérlésekből érkező adatok a J1939 protokoll segítségével dolgozhatók fel.
A vezérlés funkcionalitása könnyen és precízen beállítható az illető alkalmazáshoz az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő CODESYS programozó szoftverrel.
A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek. A magas szintű védettséggel rendelkező készülékház lehetővé teszi a be- vagy felszerelést az építőipari és mezőgazdasági gépek vagy kommunális járművek külső részére vagy kabinjába.