- Vidni senzori
- Vizualni senzor O2D
- Cilj, udaljenost i odabir proizvoda
Cilj, udaljenost i odabir proizvoda
Kratki pregled 2D vizualnih senzora
Komunikacijsko sučelje | Sučelje obrade | Rasvjeta | Leća | Br. artikla |
Ethernet TCP/IP |
(8-polova, A-kodirano) |
RGB-W (integriran je polarizacijski filtar) |
Standardno 16° | O2D500 |
Široki kut 30° | O2D502 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D504 | |||
Infracrveno | Standardno 16° | O2D520 | ||
Široki kut 30° | O2D522 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D524 | |||
5-polova, L-kodirano (Razred usklađenosti B) |
RGB-W (integriran je polarizacijski filtar) |
Standardno 16° | O2D510 | |
Široki kut 30° | O2D512 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D514 | |||
Infracrveno | Standardno 16° | O2D530 | ||
Široki kut 30° | O2D532 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D534 | |||
(5-polova, A-kodirano) |
RGB-W (integriran je polarizacijski filtar) |
Standardno 16° | O2D540 | |
Široki kut 30° | O2D542 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D544 | |||
Infracrveno | Standardno 16° | O2D550 | ||
Široki kut 30° | O2D552 | |||
Teleobjektiv 10° | O2D554 |
Ožičenje i okidanje
Snimanje slike može se pokrenuti binarnim senzorom spojenim na ulaz okidača (npr. svjetlosni senzor), naredbom putem sučelja procesa (EtherNet/IP ili TCP/IP) ili neprekidno s fiksnim brojem slika u sekundi.
Sljedeći dijagrami povezivanja prikazuju ožičenje vizualnog senzora i okidač prema verziji priključka:
Dodatno osvjetljenje
Dok integrirani LED izvor svjetla u čitaču koda O2D pruža dovoljno osvjetljenje za većinu primjena, postoje primjene u kojima je potrebno dodatno vanjsko osvjetljenje.
Vrsta | Crveno svjetlo | Infracrveno | Bijelo svjetlo | Osvijetljeno područje | Opis |
---|---|---|---|---|---|
Šipka |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Visoko difuzno osvjetljenje gotovo bez sjena |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Tamno polje | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Naglašava obilježja površine poput kodova utisnutih iglom |
Prsten |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm vanjština Ø 66 mm unutrašnjost |
Homogeno osvjetljenje gotovo bez sjene |
Kupola |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Višekutno osvjetljenje eliminira vruće točke zahtjevnih oblika ciljnog predmeta – „oblačna dnevna svjetlost“. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Pozadina |
O2D940 | O2D941 | - | 25mm pravokutno | Stvara oštru crno-bijelu konturu na vanjskom rubu |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |