Vanjsko osvjetljenje
O2D931
Dome Light 80 CY RD/ US
Vanjsko osvjetljenje
O2D931
Dome Light 80 CY RD/ US
- Ujednačeno svjetlo u četiri različite boje
- Mogu se odabrati dvije kombinacije boja: bijelo/infracrveno ili cijan/crveno
- Četirima segmentima osvijetljenja moguće je zasebno upravljati
- Trajan rad svjetla ili impulsa s četverostruko više svjetla
- Nije potrebna vanjska upravljačka jedinica
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica; cyan svjetlo |
---|
Primjena
Osvijetljeno polje [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Dizajn | Kupola |
Način rada | normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad); visoki intenzitet svjetlosti (impulsni) |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | vrsta rada "permanentni rad": 375; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 2130 |
Zaštitna klasa | III; (PELV) |
Vrsta svjetla | crvena lampica; cyan svjetlo |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Okidač | 24 V PNP/NPN; vanjski |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...60 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost | skupina rizika 1; (DIN EN 62471) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 512,05 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materijali | kućište: Aluminij crno eloksirano; Pokrov: ABS |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5...1,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - namještanje postavki
Poveznik: M12; kodiranje: A |