- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- "Vision" senzori
- Senzori 2D-vida za prepoznavanje i pregled objekata
- O2D544
Senzor prepoznavanja objekta
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
Senzor prepoznavanja objekta
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
- Kombinirani 2D pregled kontura i površina za maksimalno osiguranje kvalitete
- Softver prilagođen korisniku koji pojednostavljuje postavljanje inspekcijskih zadataka
- Snažni algoritmi svladavaju čak i složenije zahtjeve
- Pouzdano funkcioniranje u promjenjivim svjetlosnim uvjetima
- Električni fokus na detalje
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | RGBW |
---|---|
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 300; (24V DC; s prekopčanim izlazima: < 600 mA) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | RGBW |
Valna duljina [nm] | 625; 525; 453 |
Senzor slika | crno/bijeli senzor slike CMOS |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | vanjski; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; unutarnje |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni razmak [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta leće | Leća teleobjektiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupan filtar polarizacije | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 65 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | risk group 2; (EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 626,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Gorillaglas; prozor LED: Računalo; Tipke: POM |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik; Brtva: FKM |
Električni priključak - napajanje
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |