Vanjsko osvjetljenje
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
Vanjsko osvjetljenje
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
- Osvjetljenje tamnog polja za naglašavanje površinskih značajki kao što su kôdovi utisnuti iglom, ogrebotine ili urezi
- Neprekidno svjetlo ili impulsni rad
- S vidljivim crvenim svjetlom
- Kompaktno i čvrsto kućište
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|
Primjena
Osvijetljeno polje [mm] | Ø 90 |
---|---|
Dizajn | tamno polje |
Način rada | impulsni ili neprekidni rad |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 400 |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 617 |
Ulazi
Okidač | 24 V PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 54 |
Zaštita od pregrijavanja | da; (deaktivacija pri 65...75 °C) |
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 369 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Materijali | Aluminij crno eloksirano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, crno; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |