Vanjsko osvjetljenje
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
Vanjsko osvjetljenje
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
- Homogena rasvjeta objekta gotovo bez sjene
- Neprekidno svjetlo ili impulsni rad
- Impulsni rad s većim intenzitetom svjetla za smanjenje vremena izloženosti
- Emisija nevidljivog infracrvenog svjetla
- Kompaktno i čvrsto kućište
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|
Primjena
Osvijetljeno polje [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Dizajn | rešetke |
Način rada | visoki intenzitet svjetlosti (impulsni, neprekidni rad s rashladnom jedinicom); normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad) |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | vrsta rada "permanentni rad": 185; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 325 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 875 |
Ulazi
Okidač | 24 V PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 65 |
Zaštita od pregrijavanja | da; (deaktivacija pri 65...75 °C) |
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost | skupina rizika 1; (DIN EN 62471:2008; Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti.; opasnost od prekomjernog gledanja i nadraživanja; Poravnajte uređaj kako biste spriječili izlaganje očiju izvoru svjetlosti.) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 181 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Materijali | Aluminij crno eloksirano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, crno; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |