You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Zaslon / Rad / Osvjetljenje
  3. Rasvjeta
  4. Jedinice za osvjetljenje
  5. O2D932

Vanjsko osvjetljenje

O2D932

Dome Light 130 WH IR/ US

Vanjsko osvjetljenje

O2D932

Dome Light 130 WH IR/ US

  • Ujednačeno svjetlo u četiri različite boje
  • Mogu se odabrati dvije kombinacije boja: bijelo/infracrveno ili cijan/crveno
  • Četirima segmentima osvijetljenja moguće je zasebno upravljati
  • Trajan rad svjetla ili impulsa s četverostruko više svjetla
  • Nije potrebna vanjska upravljačka jedinica
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla bijelo svjetlo; Infracrveno svjetlo
Primjena
Osvijetljeno polje [mm] 130 x 130
Dizajn Kupola
Način rada normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad); visoki intenzitet svjetlosti (impulsni)
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] vrsta rada "permanentni rad": 540; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 2580
Zaštitna klasa III; (PELV)
Vrsta svjetla bijelo svjetlo; Infracrveno svjetlo
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1
Ulazi
Okidač 24 V PNP/NPN; vanjski
Broj digitalnih ulaza 1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...40
Temperatura skladištenja [°C] -20...60
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
Fotobiološka sigurnost skupina rizika 1; (DIN EN 62471)
Mehanički podaci
Težina [g] 1018,15
Dimenzije [mm] 256,8 x 197 x 106,8
Materijali kućište: Aluminij crno eloksirano; Pokrov: ABS
Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,5...1,5
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
način rada „visoki intenzitet svjetlosti” 1 x LED, Crveno
Segment rasvjete LED 1 x LED, Bijelo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: M12; kodiranje: A
Električni priključak - namještanje postavki
Poveznik: M12; kodiranje: A