- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- IO-Link-näytöt
Visualisointi ja diagnostiikka IO-Link-näytöillä
Lisää IO-Link -liitännällä laitteiston läpinäkyvyyttä paikan päällä
IO-Link-näyttöjä käytetään prosessiarvojen, tekstien ja viestien näyttämiseen IO-Link-ympäristöissä. Näytöstä riippuen nämä arvot voidaan kohdentaa ohjausjärjestelmässä tai näyttö voi vastaanottaa ne suoraan anturilta. Ohjausjärjestelmässä tapahtuva kohdennus tarjoaa suurta joustavuutta, mutta vaatii monimutkaista ohjelmointia. Vaihtoehtoisesti näyttö voidaan mallista riippuen sijoittaa anturin ja IO-Link-masterin väliin tai kytkeä suoraan masteriin. Tällöin näyttö ilmaisee liitetyn anturin prosessiarvot tai kaikkien masteriin kytkettyjen antureiden arvot.
IO-Link-näyttö E30391
IO-Link-näyttöä käytetään enintään neljän prosessiarvon, lisätietojen ja viestien (lähtödatan) indikointiin. Ohjausjärjestelmään voidaan lähettää komentoja näppäimillä (syöttämällä tiedot). IO-Link-näytöllä voidaan näyttää vapaasti määriteltävät prosessiarvot, tekstit sekä QR-koodit, jotka PLC lähettää syklisesti ja asyklisesti.
IO-Link inline -näyttö E30430
IO-Link inline -näyttöä käytetään prosessiarvojen ja liitetyn IO-Link-anturin vastaavien tietojen indikointiin. Laite mittaa käytön aikana anturin syklisesti lähettämät prosessitiedot ja ilmaisee ne sekä näytössä että LED-tilana. Laitteen ja masterin välille täytyy muodostaa aktiivinen IO-Link-tiedonsiirtoyhteys. Ihannetapauksessa käytetään IO-Link-masteria. Pienemmissä erillisratkaisuissa masterina voidaan käyttää Bluetooth-sovitinta (EIO344) tai datajakajaa (E43406).
IO-Link-master-näyttö E30443
IO-Link-master-näyttöä käytetään liitettyjen ifm IO-Link-antureiden tietojen ja prosessiarvojen indikointiin. Näytettävä prosessiarvo ja masterin IP-osoite voidaan asettaa valikon kautta. Masterista ja antureista voidaan lisäksi näyttää lisätietoja.