- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Analogiset signaalit IO-Link-signaaleiksi
Analogiset signaalit IO-Link-signaaleiksi
Standardisignaalien digitalisointi IO-Link -liitännän avulla
DP2200- ja DP1222-muuntimet voivat muuntaa yleiset analogiset signaalit 4...20 mA ja 0...10 V IO-Link-tiedonsiirroksi. Asenna muunnin analogisen anturin ja IO-Link-masterin väliin analogisten anturien integroimiseksi ilman IO-Link -liitäntää IO-Link-infrastruktuuriin.
Muuntimet voivat sekä lähettää analogisen signaalin IO-Link -liitännän kautta että myös valvoa sitä. Sen jälkeen kytkentäehdot voidaan määritellä IO-Link -liitännän kautta. Esimerkiksi signalointivaloa voidaan ohjata mitatun virtausarvon perusteella.
DP2200-muunninta voidaan käyttää myös ilman IO-Link-yhteyttä. Laitteessa olevat oranssit suojukset toimivat painikkeina parametroinnissa. Analoginen signaali voidaan myös viedä läpi sellaisenaan paikallisen näyttöyksikön käyttämiseksi tai analogisen signaalin käsittelemiseksi olemassa olevassa laitteistossa.