- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Digitaaliset pulssit IO-Link-arvoiksi
IO-Link-pulssilaskuri
Pulssilaskurit ja -ilmaisimet
Tarjoamme laajan valikoiman antureita, jotka voivat tunnistaa erilaisia tapahtumia. Mutta entä jos et ole kiinnostunut tapahtumasta vaan tapahtumien määrästä? Valitse silloin DP2302 ja asenna se anturin ja seuraavan ylemmän datasolmun (kuten IO-Link-masterin) väliin.
DP2302-yksikön digitaalitulon 1 kautta voidaan laskea pulsseja, joiden taajuus on enintään 2 kHz. Laskentasuunta voidaan kääntää digitaalitulon 2 kautta. Nykyinen laskuriarvo näkyy näytössä.
Jos DP2302 liitetään IO-Link-masteriin, se lähettää IO-Linkin välityksellä laskuriarvon, erälaskurin arvon ja kaksi binäärisignaalia, jotka kytkeytyvät konfiguroitujen kytkentäehtojen mukaan. Ohjausjärjestelmä voi käyttää helposti tätä dataa ilman, että sen tarvitsee suorittaa itse mitään tiedonkeruuta tai -laskentaa. Ohjausyksikkö voi tarvittaessa nollata laskuriarvot prosessidatan bittien kautta.
DP2302 voi suorittaa tehtävänsä myös ilman IO-Link-yhteyttä. Parametrit asetetaan laitteen neljällä oranssilla suojuksella, jotka toimivat painikkeina. Kaksi digitaalista kytkinlähtöä kytkeytyy konfiguroitujen kytkentäehtojen mukaisesti ja ilmoittaa, kun asetettu määrä on saavutettu.