Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | samaan masteriin kytkettyjen antureiden kaikkien prosessiarvojen näyttö |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 47 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Parametrointimahdollisuudet | näyttö, indikointi |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 11,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 398 |
Paino [g] | 171,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|