- IO-Link - pääsivu
- Tuotevalinta
- IO-Link-muunnin ja näytöt
IO-Link-muuntimet ja -näytöt
Olemassa olevissa koneissa ja laitteistoissa käytetään prosessien valvontaan ja ohjaukseen usein analogisilla tai binäärisignaaleilla toimivia antureita ja toimilaitteita. Digitalisointi- tai jälkiasennusprojekteja toteuttaessaan käyttäjät etsivät yksinkertaisia tapoja optimoida prosesseja ja niputtaa nykyisiä signaaleja ja dataa IT-tasolla.
ifm on kehittänyt näitä ja muita sovelluksia varten laajan valikoiman IO-Link-muuntimia. Nämä laitteet voivat muuntaa standardisignaalit nopeasti ja helposti IO-Link-signaaleiksi, ja ne tarjoavat monia etuja ohjausjärjestelmissä tai IT-maailmassa käytettyinä. Toisin kuin perinteiset ohjaussignaalit, IO-Link-liitäntä tarjoaa täyden pääsyn anturien älyyn, parempaa diagnostiikkaa ja etuja EMC-asioissa.
Valitse itsellesi parhaiten sopiva muunnin.
| Toiminto | Tulo | Lähtö | Näyttö | Tuote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4–20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4–20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0–10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| IO-Link-signaalien muuntaminen analogisiksi signaaleiksi | IO-Link (master) |
2 x 4–20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0–10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| IO-Link-signaalien muuntaminen analogisiksi signaaleiksi | IO-Link (laite) |
2 x 4–20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 tai Pt1000) |
1x IO-Link |
Lämpötilapistokkeet | |||
| 1x IO-Link 1x 0–10 V |
|||||
| Toiminto | Tulo | Lähtö | Näyttö | Tuote | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (laite) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (pulssitulo, aktivointi) |
1x IO-Link 1x DO tai 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (laskuritulo, toimintotulo) |
1 x IO-Link 1 x DO tai 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO-rele |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Toiminto | Tulo | Lähtö | Näyttö | Tuote | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link inline Bluetooth-sovitin Olemassa olevan IO-Link-tiedonsiirron kuuntelu (lukeminen) laitteen ja masterin väliltä Bluetooth -liitännän ja moneo blue älypuhelinsovelluksen kautta. (sisältää historiamuistin) |
IO-Link (laite) |
IO-Link (master) + langaton tiedonsiirto Bluetooth-liitännän kautta |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth -sovitin Pääsy (luku ja kirjoitus) kaikkiin IO-Link-laitteisiin (parametrit ja prosessiarvot) IO-Link-masterissa Bluetooth-liitännän ja moneo blue älypuhelinsovelluksen kautta. IO-Link-master voidaan myös konfiguroida. |
IO-Link (master) |
Langaton tiedonsiirto Bluetooth-liitännän kautta | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Bluetooth Mesh -järjestelmä koostuu enintään 50 EIO344 Bluetooth-sovittimesta, jotka voidaan yhdistää tukiasemaan EIO404. Sovittimet liitetään IO-Link-antureihin (valmistajasta riippumatta) ja ne lähettävät prosessitiedot tukiasemaan Bluetooth-yhteyden kautta. |
1x IO-Link-laite per EIO344 50x EIO344 per EIO404 |
Sovitin: Langaton tiedonsiirto Bluetooth Mesh -järjestelmän kautta + digitaalinen kytkinlähtö Tukiasema: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Toiminto | Tuote | |
|---|---|---|
| IO-Link-NÄYTTÖ Voi näyttää vapaasti määriteltävät prosessiarvot, tekstit ja QR-koodit, jotka PLC lähettää. |
E30391 | |
| IO-Link inline -NÄYTTÖ Näyttää liitetyn IO-Link-anturin datan ja tiedot. |
E30430 | |
| IO-Link-master-NÄYTTÖ Näyttää IO-Link-masteriin liitettyjen ifm IO-Link-antureiden datan ja tiedot. |
E30443 | |
| Monitoiminäyttö tavanomaisten analogisten signaalien valvontaan. Näyttää kaksi IO-Link-masterista tähän laitteeseen lähetettyä arvoa. Kahden analogisen signaalin kerääminen ja laskeminen sekä lähetys IO-Link-liitännän kautta. |
DX2045 DX2055 |
|