Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | kytketyn anturin kaikkien prosessiarvojen näyttö |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 47 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | näyttö, indikointi |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 11,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 397 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 204 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 86 x 45 x 39,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu |