- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Pulssinpidentäjät
IO-Link-yhteensopiva pulssinpidentäjä
Reunaohjaus vs. pulssiohjaus
Ohjausjärjestelmälle ja sen tulomoduuleille on haasteellista tunnistaa luotettavasti anturin jokainen yksittäinen kytkentäpulssi erityisesti prosesseissa, joissa nämä pulssit ovat hyvin lyhyitä. Tässä kohtaa pulssinpidentäjä astuu kuvaan: jokainen tulopulssi, olipa se kuinka lyhyt tahansa, tuotetaan tulokonfiguraatiota “edge-controlled” käyttämällä kytkinsignaalina, jolla on määritelty kesto.
Jos tarvitset ajastinreletoimintoja, voit käyttää tulokonfiguraatiota ”pulse-controlled”. Kytkentäviive mahdollistaa lyhyiden tulopulssien estämisen tai viivyttää lähtöjen kytkeytymistä. Kytkentäviive pitää lähdöt aktiivisina määritellyn ajan.
M12-liitostekniikka mahdollistaa pulssipidentäjän kenttäasennuksen anturin ja tulomoduulin väliin. Parametrit asetetaan laitteessa tai IO-Link -liitännän kautta.