Analogiasignaalien käsittely- ja näyttöyksikkö
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
Analogiasignaalien käsittely- ja näyttöyksikkö
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
- Analogia-antureiden luotettava raja-arvovalvonta
- Selvästi erottuva näyttö, värinvaihto punainen/vihreä
- kompakti kotelo, hyvä suojausluokka, käyttö märissä tiloissa
- Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
- Analogisten mittausarvojen luotettava muunnos IO-Link-signaaleiksi
Sovellutus
Sovellutus | analogiasignaalien hajautettu näyttö, esikäsittely ja muunnos; käyttö märissä tiloissa; käyttö sisätiloissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ((märissä olosuhteissa: 18...28 V) SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | 30...900 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,8 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulojen anturijännitesyöttö | käyttöjännitteestä |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 10...30 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | 0,75; (% mittausalueen loppuarvosta analogiatulo) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
Profiili | Smart Sensor |
SIO-moodi | kyllä |
Vaadittava masterportin tyyppi | A |
Prosessidata, analoginen | 1 |
Prosessidata, binääri | 1 |
Min. prosessijakso [ms] | 3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C); ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 370 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 78,5 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 27 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |