muunnin 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
muunnin 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- kompakti kotelo, hyvä suojausluokka, käyttö märissä tiloissa
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sovellutus
Sovellutus | muunnin analogisesta jännitesignaalista IO-Link -signaaliksi; analogia-antureiden kytkentä IO-Link -järjestelmään; käyttö märissä tiloissa; käyttö sisätiloissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ((märissä olosuhteissa: 18...28 V) SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulot
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A/B | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Min. prosessijakso [ms] | 4,3 |
---|
Min. prosessijakso [ms] | 4,6 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 504 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 78,6 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 27 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |