• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Moduli Ethernet
  4. Moduli Ethernet DI/DO

AL42 e AL43 – 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali

Segnali digitali IO collegati sul campo

I moduli Ethernet delle serie AL42 (StandardLine) e AL43 (PerformanceLine) di ifm combinano 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali in un unico dispositivo compatto, ideale per l'uso diretto sul campo. Grazie alle funzioni di conteggio integrate fino a 4.500 Hz e all'innovativa logica di commutazione SSC, è possibile implementare semplici compiti di controllo direttamente nel modulo senza bisogno di un controller aggiuntivo.

Che si tratti di registrare i valori dei sensori o di commutare direttamente gli attuatori, i moduli offrono la massima efficienza per le moderne soluzioni di automazione. Grazie al loro design robusto e alla compatibilità flessibile con i bus di campo, sono la scelta perfetta per le applicazioni dell'Industria 4.0.

Scoprili subito e porta la comunicazione della tua macchina a un livello superiore!

Il sistema

Panoramica del sistema Moduli Ethernet DI/DO

Moduli Ethernet con ingresso digitale e uscita digitale in dettaglio

8 ingressi digitali e 8 uscite digitali

I moduli Ethernet StandardLine (serie AL42) e PerformanceLine (serie AL43) combinano 8 ingressi digitali con 8 uscite digitali e sono ideali per l'acquisizione di segnali digitali e il conteggio interno. Allo stesso tempo, gli attuatori possono essere controllati direttamente sul campo in base ai valori del contatore utilizzando varie funzioni di commutazione dell'uscita. Le differenze riguardano principalmente la distribuzione di potenza delle uscite, le opzioni di alimentazione e il limite di corrente.

  • 4 porte A e 4 porte B per DI/DO
  • Alimentatore M12 con codifica A (StandardLine) o M12 con codifica L (PerformanceLine)
  • Varianti per bus di campo comuni
  • Potenza di uscita fino a 3,6 A
  • Misurazione della corrente
  • Funzione contatore con SSC

Panoramica dei prodotti

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
Daisy chain Bus di campo Alimentazione + bus di campo
Potenza M12 con codifica A
3,9 A (US)
4 A (UA)
M12 con codifica L
16 A (US)
16 A (UA)
Porte M12 con codifica A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 con codifica A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Bus di campo PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
E EtherNet/IP
Potenza di uscita 3,6 A (Porta 1–4) 3,6 A (porta 1+2)
3,6 A (porta 3+4)
Limitazione di corrente per modulo per porta (regolabile)
Misurazione della corrente
Funzione contatore CTU (contatore ascendente)
CTD (contatore discendente)
CTUD (contatore ascendente-discendente)
CTDIR (contatore di direzione)
Funzione di commutazione dell'uscita
SSC (contatore)
punto singolo
due punti
finestra
blocco
Grado di protezione IP67 (arancione)
IP69K (grigio)

Materiale

Connettori/prese

Ottone nichelato (arancione)
Acciaio inossidabile (grigio)

Funzionamento e cablaggio

Funzionamento e cablaggio del modulo Ethernet DI/DO

Funzioni di conteggio e commutazione (SSC)

Funzione contatore

I moduli con funzione contatore integrata offrono diverse modalità di conteggio che possono essere configurate direttamente all'ingresso. Ciò consente di registrare con precisione gli impulsi provenienti da sensori o interruttori, ad esempio per il conteggio dei pezzi, il rilevamento della posizione o il controllo dell'orologio. La frequenza massima di conteggio è di 4.500 Hz, quindi anche il conteggio ad alta frequenza non è un problema.

CTU (contatore ascendente)
Conta in modo ascendente ad ogni impulso: ideale per contare pezzi o eventi.

CTD (contatore decrescente)
Conta alla rovescia, ad esempio da un numero definito a 0: utile per quantità residue o cicli.

CTUD (Contatore Up-Down)
Conta in avanti o all'indietro, a seconda di due diversi segnali di ingresso.

CTDIR (Contatore di direzione)
Rileva la direzione di conteggio (avanti/indietro), ad esempio per nastri trasportatori o percorsi di spostamento.

Funzioni di commutazione dell'uscita SSC: risposta immediata

Con la funzione Switching Signal Channel (SSC) , è possibile commutare le uscite in base alla lettura del contatore senza bisogno di un controller. Ciò consente di implementare reazioni semplici direttamente nel modulo.

Punto singolo
L'uscita commuta a un valore specifico del contatore.

A due punti
L'uscita si attiva a un primo valore e si disattiva a un secondo valore: ideale per il controllo della portata.

Finestra
L'uscita è attiva fintanto che la lettura del contatore rientra in un determinato intervallo di valori.

Blocco
L'uscita viene attivata al raggiungimento di un punto di commutazione e rimane attiva fino al ripristino manuale o tramite un altro segnale.

Selezione dei prodotti