• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Moduli Ethernet
  4. Moduli Ethernet DI

AL40 e AL41 – 16 ingressi digitali

Modulo Ethernet ifm AL4102

Segnali di ingresso digitali collegati sul campo

I moduli Ethernet delle serie AL40 (StandardLine) e AL41 (PerformanceLine) di ifm offrono una soluzione potente per l'acquisizione di segnali di ingresso digitali in applicazioni industriali. Con 16 ingressi digitali e una funzione di conteggio integrata, consentono un'elaborazione del segnale precisa e affidabile, anche ad alte frequenze fino a 4.500 Hz. Grazie al loro design compatto e alla struttura robusta, i moduli sono ideali per l'impiego nella tecnologia di assemblaggio e imballaggio, nonché nei sistemi di trasporto. La facile integrazione nei sistemi bus di campo esistenti, quali PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP, offre la massima flessibilità.

Scoprite i vantaggi della moderna tecnologia IO-Link per le vostre soluzioni di automazione.

Il sistema

Panoramica del sistema Moduli Ethernet DI

Moduli Ethernet con ingresso digitale in dettaglio

16 ingressi digitali

I moduli Ethernet StandardLine (serie AL40) e PerformanceLine (serie AL41) di offrono ciascuno 16 ingressi digitali (2 per porta) e sono ideali per acquisire e contare internamente numerosi segnali digitali direttamente sul campo. Si differenziano principalmente per le opzioni di alimentazione e cablaggio.

  • 8 porte A per DI
  • Funzione contatore (per porta) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – fino a 4.500 Hz
  • Alimentatore M12 con codifica A (StandardLine) o M12 con codifica L (PerformanceLine)
  • Varianti per bus di campo comuni
  • Funzioni diagnostiche di base
  • Limitazione di corrente

Panoramica dei prodotti

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Daisy chain Bus di campo Alimentazione + bus di campo
Potenza M12 con codifica A
e 3,9 A (USA)
M12 con codifica L
16 A (US)
16 A (UA)
Porte M12 con codifica A
8 x 2 DI
M12 con codifica A
8 x 2 DI
Bus di campo PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Potenza di uscita
Limitazione di corrente per modulo
Misurazione della corrente
Funzione contatore CTU (contatore ascendente)
CTD (contatore discendente)
CTUD (contatore ascendente-discendente)
CTDIR (contatore di direzione)
Funzione di commutazione dell'uscita
SSC (contatore)
Grado di protezione IP67 (arancione)
IP69K (grigio)

Materiale

Connettori/prese

Ottone nichelato (arancione)
Acciaio inossidabile (grigio)

Funzionamento e cablaggio

Funzionamento e cablaggio del modulo Ethernet DI

Funzione contatore

I moduli con funzione contatore integrata offrono diverse modalità di conteggio che possono essere configurate direttamente all'ingresso. Ciò consente di registrare con precisione gli impulsi provenienti da sensori o interruttori, ad esempio per il conteggio dei pezzi, il rilevamento della posizione o il controllo dell'orologio. La frequenza massima di conteggio è di 4.500 Hz, quindi anche il conteggio ad alta frequenza non rappresenta alcun problema.

CTU (contatore ascendente)
Conta in modo ascendente ad ogni impulso: ideale per contare pezzi o eventi.

CTD (contatore decrescente)
Conta alla rovescia, ad esempio da un numero definito a 0: utile per quantità residue o cicli.

CTUD (Contatore Up-Down)
Conta in avanti o all'indietro, a seconda di due diversi segnali di ingresso.

CTDIR (Contatore di direzione)
Rileva la direzione di conteggio (avanti/indietro), ad esempio per nastri trasportatori o percorsi di spostamento.

Selezione dei prodotti