- IO-Link
- Configurazione del dispositivo
- moneo configure
Configurare i dispositivi IO-Link con moneo configure
moneo configure è la soluzione gratuita di ifm per la parametrizzazione dei prodotti IO-Link. Parte della piattaforma software IIoT in continua espansione di ifm denominata moneo, moneo configure viene installato sul PC Windows e fornisce uno strumento centralizzato per rilevare, parametrizzare, visualizzare e diagnosticare i dispositivi IO-Link, indipendentemente dal produttore.
L'interfaccia utente intuitiva semplifica la configurazione dei dispositivi e riduce i tempi di messa in servizio delle macchine. moneo blue collega in modalità wireless i dispositivi IO-Link su piattaforme IOS o Android tramite Bluetooth.
Configurare i dispositivi IO-Link
- Individua tutti i dispositivi IO-Link collegati alla rete
- Configurare gli indirizzi IP dei master IO-Link ifm
- Leggere e scrivere parametri su tutti i sensori e dispositivi IO-Link
- Modifiche dei parametri online e offline dei sensori e dei dispositivi IO-Link
- Supporto per sensori e dispositivi IO-Link di terze parti con file IODD
Visualizzazione
- Generazione automatica di dashboard senza alcuna configurazione da parte dell'utente
- Visualizza rapidamente i valori in tempo reale dai sensori e dai dispositivi IO-Link
- Visualizza la cronologia delle tendenze a breve termine
Gestione IODD
- Visualizza i cataloghi IODD locali e online
- Installa gli aggiornamenti
- Importa file IODD
Gestione dei dati dei parametri
Facile configurazione e sostituzione dei dispositivi IO-Link con un solo strumento
Strumento per tutti i dispositivi IO-Link
Configurazione dei dispositivi indipendente dal produttore, online/offline, con gestione IODD integrata
Panoramica di tutti i dispositivi IO-Link nella rete
Scansione di una rete IO-Link complessa con master e dispositivi
Cabina di pilotaggio dinamica
Visualizzazione parallela dei valori e dei parametri di processo
Collegamento dei dispositivi a moneo configure con adattatore USB
moneo configure collega i dispositivi tramite USB ed Ethernet. Per ulteriori informazioni, continua a leggere qui sotto oppure consulta le informazioni relative alla configurazione e all'assistenza IO-Link.
Collegamento con interfaccia USB IO-Link AL1060
Vantaggi
- Alimentazione del sensore tramite USB (cavo incluso nella confezione ZZ1060)
- Facilmente trasportabile
Svantaggi
- È possibile collegare un solo dispositivo alla volta.
Vantaggi
- Connessione simultanea a più master e dispositivi
- Accedere ai dispositivi senza modificare/scollegare il cablaggio dei comandi esistenti
Svantaggi
- Alimentazione separata a 24 V CC necessaria per il master IO-Link
- Crea il tuo account my ifm ed effettua il login
- Scarica gratuitamente la versione di prova (file EXE)
Dopo aver installato moneo ed effettuato l'accesso, viene visualizzata automaticamente una selezione di tipi di attivazione.
Seleziona qui "moneo configure free licence activation" (configurazione licenza gratuita moneo).
Seleziona "Free moneo configure SA" tra le licenze disponibili.
Dopo aver selezionato la licenza e cliccato su "Avanti", inizia il processo di attivazione.
Ora sei pronto per configurare i tuoi master e dispositivi IO-Link.