• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Вибір продукту
  3. Ethernet модулі
  4. Ethernet-модулі DI/DO

AL42 та AL43 — 8 цифрових входів та 8 цифрових виходів

Зв'язування цифрових сигналів введення/виведення в польових умовах

Ethernet-модулі серій AL42 (StandardLine) і AL43 (PerformanceLine) від ifm поєднують 8 цифрових входів та 8 цифрових виходів в одному компактному пристрої — ідеально підходить для безпосереднього використання в польових умовах. Завдяки вбудованим функціям лічильника з частотою до 4500 Гц та інноваційною логікою комутації SSC прості завдання управління можуть бути реалізовані безпосередньо в модулі без потреби використання додаткового контролера.

Чи то запис значень датчиків чи пряме перемикання виконавчих механізмів, ці модулі забезпечують максимальну ефективність для сучасних рішень у сфері автоматизації. Завдяки своїй міцній конструкції та гнучкій сумісності з польовими шинами вони ідеально підходять для застосувань у рамках Індустрії 4.0.

Оцініть їх зараз і підніміть свою машинну взаємодію на новий рівень!

Огляд системи

Огляд системи - Ethernet-модулі DI/DO

Детально про Ethernet-модулі з цифровим входом і цифровим виходом

8 цифрових входів та 8 цифрових виходів

Ethernet-модулі StandardLine (серія AL42) та PerformanceLine (серія AL43) поєднують 8 цифрових входів і 8 цифрових виходів й ідеально підходять для прийому цифрових сигналів і внутрішнього обчислення. Водночас керування виконавчими механізмами може здійснюватися безпосередньо на місці експлуатації на основі значень лічильників із використанням різних функцій перемикання вихідних сигналів. Основні відмінності полягають у розподілі потужності на виходах, варіантах живлення та обмеження струму.

  • 4 A-порти й 4 B-порти для DI/DO
  • Живлення через роз’єм M12 з A-кодуванням (StandardLine) або M12 з L-кодуванням (PerformanceLine)
  • Варіанти для поширених польових шин
  • Вихідна потужність до 3,6 А
  • Вимірювання струму
  • Функція лічильника з SSC

Огляд продукту

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
Шлейфовий ланцюг Польова шина Живлення + польова шина
Потужність M12 з A-кодуванням
3,9 А (US)
4 А (UA)
M12 з L-кодуванням
16 А (US)
16 А (UA)
Порти M12 A-код
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-код
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Польова шина PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Вихідна потужність 3,6 A (Порт 1–4) 3.6 A (порт 1+2)
3.6 A (порт 3+4)
Обмеження струму на модуль на порт (регульоване)
Вимірювання струму
Функція лічильника CTU (Лічильник вгору)
CTD (Лічильник вниз)
CTUD (Лічильник вгору-вниз)
CTDIR (Лічильник напрямку)
Функція перемикання виходу
SSC (лічильник)
одноточкова
двоточкова
віконна
засувка
Ступінь захисту IP67 (помаранчевий)
IP69K (сірий)

Матеріал

Конектори/розетки

Латунь нікельована (помаранчевий)
Нержавка сталь (сірий)

Функції та підключення

Функції та підключення Ethernet-модуля DI/DO

Функції лічильника й перемикання (SSC)

Функція лічильника

Модулі з вбудованою функцією лічильника пропонують різні режими обчислення, які можна налаштувати безпосередньо на вході. Це дає змогу точно реєструвати імпульси від датчиків або перемикачів, наприклад, для обчислення кількості деталей, визначення положення або керування тактовою частотою. Максимальна частота обчислення становить 4,500 Гц, тому навіть високочастотне обчислення не є проблемою.

CTU (лічильник угору)
З кожним імпульсом підрахунок збільшується — ідеально підходить для підрахунку заготовок чи подій.

CTD (лічильник униз)
Зворотний відлік, наприклад, від визначеного числа до 0 — корисно для залишкової кількості чи циклів.

CTUD (лічильник угору-вниз)
Підрахунок або зворотний відлік — залежно від двох різних вхідних сигналів.

CTDIR (лічильник напрямку)
Визначає напрямок відліку (уперед/назад), наприклад, для конвеєрних стрічок чи шляхів переміщення.

Функції перемикання вихідного сигналу SSC — миттєвий відгук

Канал комутації сигналу (SSC) дає змогу перемикати виходи залежно від лічильника без використання контролера. Це дає змогу реалізовувати прості реакції безпосередньо в модулі.

Одноточковий
Вихід перемикається за певного значення лічильника.

Двоточковий
Вихід вмикається за першого значення та вимикається за другого значення — ідеально підходить для керування діапазоном.

Вікно
Вихід активний доти, доки показання лічильника перебувають у певному діапазоні значень.

Фіксація
Вихід активується, коли досягнуто точки перемикання, і залишається активним, доки його не буде скинуто вручну або іншим сигналом.

Вибір продукту