- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Ethernet модулі
- Ethernet-модулі DI
AL40 та AL41 — 16 цифрових входів
Зв'язування цифрових вхідних сигналів в польових умовах
Ethernet-модулі серій AL40 (StandardLine) і AL41 (PerformanceLine) від ifm є потужним рішенням для прийому цифрових вхідних сигналів у промислових застосуваннях. Завдяки 16 цифровим входам і вбудованій функції обчислення, вони забезпечують точне й надійне опрацювання сигналів навіть на високих частотах до 4500 Гц. Завдяки компактній конструкції та міцному виконанню модулі ідеально підходять для використання в складальних і пакувальних технологіях, а також у конвеєрних системах. Проста інтеграція в наявні системи польових шин, як-от PROFINET, EtherNet/IP та Modbus TCP, забезпечує максимальну гнучкість.
Відкрийте для себе переваги сучасної технології IO-Link для ваших рішень у сфері автоматизації.
Огляд системи - Ethernet-модулі DI
16 цифрових входів
Ethernet-модулі StandardLine (серія AL40) та PerformanceLine (серія AL41) мають по 16 цифрових входів (2 на порт) й ідеально підходять для захоплення та внутрішнього обчислення багатьох цифрових сигналів безпосередньо в польових умовах. Вони відрізняють переважно варіантами електроживлення та кабельного розведення.
- 8 A-портів для DI
- Функція лічильника (на порт) CTU, CTD, CTUD, CTDIR — до 4500 Гц
- Живлення через роз’єм M12 з A-кодуванням (StandardLine) або M12 з L-кодуванням (PerformanceLine)
- Варіанти для поширених польових шин
- Базові діагностичні функції
- Обмеження струму
| AL40xx | AL41xx | |||
| Шлейфовий ланцюг | Польова шина | Живлення + польова шина | ||
| Потужність | M12 A-кодування 3,9 А ( US) |
M12 з L-кодуванням 16 А (US) 16 А (UA) |
||
| Порти | M12 A-код 8 x 2 DI |
M12 A-код 8 x 2 DI |
||
| Польова шина | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Вихідна потужність | ||||
| Обмеження струму | на модуль | |||
| Вимірювання струму | ||||
| Функція лічильника | CTU (Лічильник вгору) CTD (Лічильник вниз) CTUD (Лічильник вгору-вниз) CTDIR (Лічильник напрямку) |
|||
| Функція перемикання виходу SSC (лічильник) |
||||
| Ступінь захисту | IP67 (помаранчевий) IP69K (сірий) |
|||
|
Матеріал Конектори/розетки |
Латунь нікельована (помаранчевий) Нержавка сталь (сірий) |
|||
Функції та підключення Ethernet-модуля DI
Модулі з вбудованою функцією лічильника пропонують різні режими обчислення, які можна налаштувати безпосередньо на вході. Це дає змогу точно реєструвати імпульси від датчиків або перемикачів, наприклад, для обчислення кількості деталей, визначення положення або керування тактовою частотою. Максимальна частота обчислення становить 4500 Гц, тому навіть високочастотне обчислення не є проблемою.
CTU (лічильник угору)
З кожним імпульсом підрахунок збільшується — ідеально підходить для підрахунку заготовок чи подій.
CTD (лічильник униз)
Зворотний відлік, наприклад, від визначеного числа до 0 — корисно для залишкової кількості чи циклів.
CTUD (лічильник угору-вниз)
Підрахунок або зворотний відлік — залежно від двох різних вхідних сигналів.
CTDIR (лічильник напрямку)
Визначає напрямок відліку (уперед/назад), наприклад, для конвеєрних стрічок чи шляхів переміщення.