- IO-Link – glavna stran
- Izbira izdelkov
- Ethernetni moduli
- Ethernetni moduli DI/DO
AL42 in AL43 – 8 digitalnih vhodov in 8 digitalnih izhodov
Povezovanje digitalnih signalov IO na terenu
Ethernetni moduli serij AL42 (StandardLine) in AL43 (PerformanceLine) podjetja ifm združujejo 8 digitalnih vhodov in 8 digitalnih izhodov v eni kompaktni napravi – idealno za neposredno uporabo na terenu. Zahvaljujoč integriranim številčnim funkcijam do 4500 Hz in inovativni preklopni logiki SSC je mogoče preproste krmilne naloge izvajati neposredno v modulu brez potrebe po dodatnem krmilniku.
Moduli zagotavljajo največjo učinkovitost sodobnih rešitev za avtomatizacijo, ne glede na to, ali beležijo vrednosti senzorjev ali neposredno preklapljajo aktuatorje. S svojo robustno zasnovo in prilagodljivo združljivostjo s področnim vodilom so odlična izbira za uporabe industrije 4.0.
Odkrijte jih zdaj in dvignite raven strojne komunikacije na višjo raven!
8 digitalnih vhodov in 8 digitalnih izhodov
Ethernetna modula StandardLine (serija AL42) in PerformanceLine (serija AL43) združujeta 8 digitalnih vhodov in 8 digitalnih izhodov ter sta idealna za pridobivanje digitalnih signalov in interno štetje. Hkrati lahko aktuatorje na podlagi vrednosti števca upravljate neposredno na terenu z različnimi funkcijami preklopa izhodov. Razlike so predvsem v porazdelitvi moči izhodov, možnostih napajanja in tokovni omejitvi.
- 4 x vrata A in 4 x vrata B za DI/DO
- A-kodirano M12 (StandardLine) ali L-kodirano M12 (PerformanceLine) napajanje
- Različice za običajna področna vodila
- Izhodna moč do 3,6 A
- Merjenje toka
- Funkcija števca s SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Verižna povezava | Vodilo fieldbus | Napajanje + vodilo fieldbus |
| Napajanje | A-kodirani M12 3,9 A (ZDA) 4 A (ZA) |
L-kodirani M12 16 A (US) 16 A (UA) |
| Vrata | M12, A-kodiranje 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12, A-kodiranje 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Vodilo fieldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Izhodna moč | 3,6 A (vrata 1-4) | 3,6 A (vrata 1+2) 3,6 A (vrata 3+4) |
| Omejitev toka | na modul | na vhod (prilagodljivo) |
| Merjenje toka | ||
| Funkcija števca | CTU (števec gor) CTD (števec dol) CTUD (števec gor-dol) CTDIR (števec smeri) |
|
| Funkcija preklapljanja izhodov SSC (števec) |
Enotočkovna dvotočkovna okenska ključavnica |
|
| Stopnja zaščite | IP67 (oranžna) IP69K (siva) |
|
|
Material Priključki/vtičnice |
Ponikljana medenina (oranžna) Nerjaveče jeklo (siva) |
|
Funkcija števca
Moduli z vgrajeno funkcijo števca ponujajo različne načine štetja, ki jih je mogoče konfigurirati neposredno na vhodu. To omogoča natančno beleženje impulzov iz senzorjev ali stikal, npr. za štetje kosov, zaznavanje položaja ali nadzorovanje ure. Največja frekvenca štetja je 4500 Hz, zato tudi visokofrekvenčno štetje ni težava.
CTU (števec navzgor)
Z vsakim impulzom šteje navzgor – idealno za štetje obdelovancev ali dogodkov.
CTD (števec navzdol)
Šteje navzdol, npr. od določenega števila do 0 – uporabno za preostale količine ali cikle.
CTUD (števec navzgor/navzdol)
Štetje navzgor ali navzdol – odvisno od dveh različnih vhodnih signalov.
CTDIR (števec smeri)
Zazna smer štetja (naprej/nazaj), npr. za tekoče trakove ali potovalne poti.
Funkcije preklopa izhodov SSC – takojšen odziv
S funkcijo Switching Signal Channel (SSC) lahko izhode preklapljate glede na odčitek števca brez krmilnika. To omogoča izvajanje preprostih reakcij neposredno v modulu.
Ena točka
Izhod se preklopi pri določeni vrednosti števca.
Dve točki
Izhod se vklopi pri prvi vrednosti in ponovno izklopi pri drugi vrednosti – idealno za nadzor območja.
Okno
Izhod je aktiven, dokler je odčitek števca znotraj določenega razpona vrednosti.
Loputa
Izhod se aktivira, ko je dosežena preklopna točka, in ostane aktiven, dokler ga ne ponastavite ročno ali z drugim signalom.
Serija za hladilna sredstva – 8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov
PROFINET – 8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov
Serija za živila – 8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov
PROFINET – 8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov