• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Ethernetni moduli
  4. Ethernetni moduli DI

AL40 in AL41 – 16 digitalnih vhodov

Ethernetni modul AL4102 podjetja ifm

Povezovanje digitalnih vhodnih signalov na terenu

Ethernetni moduli serij AL40 (StandardLine) in AL41 (PerformanceLine) podjetja ifm ponujajo zmogljivo rešitev za zajem signalov digitalnih vhodov v industrijskih aplikacijah. S 16 digitalnimi vhodi in integrirano funkcijo štetja omogočajo natančno in zanesljivo obdelavo signalov tudi pri visokih frekvencah do 4500 Hz. Zaradi kompaktne zasnove in robustne konstrukcije so moduli idealni za uporabo v montažni in pakirni tehnologiji ter v transportnih sistemih. Enostavna integracija v obstoječe sisteme s področnim vodilom, kot so PROFINET, EtherNet/IP in Modbus TCP, omogoča največjo prilagodljivost.

Odkrijte prednosti sodobne tehnologije IO-Link za svoje rešitve za avtomatizacijo.

Pregled sistema

Pregled sistema ethernetnih modulov DI

Podrobno o ethernetnih modulih z digitalnim vhodom

16 digitalnih vhodov

Eternetna modula StandardLine (serija AL40) in PerformanceLine (serija AL41) ponujata po 16 digitalnih vhodov (2 na vrata) in sta idealna za zajemanje in notranje štetje številnih digitalnih signalov neposredno na terenu. Razlikujeta se predvsem po možnostih napajanja in ožičenja.

  • 8 x A-vrat za DI
  • Funkcija števca (na vrata) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – do 4500 Hz
  • A-kodirano M12 (StandardLine) ali L-kodirano M12 (PerformanceLine) napajanje
  • Različice za običajna področna vodila
  • Osnovne diagnostične funkcije
  • Omejitev toka

Pregled izdelkov

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Verižna povezava Vodilo fieldbus Napajanje + vodilo fieldbus
Napajanje A-kodirani M12
3,9 A (ZDA)
L-kodirani M12
16 A (US)
16 A (UA)
Vrata M12, A-kodiranje
8 x 2 DI
M12, A-kodiranje
8 x 2 DI
Vodilo fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Izhodna moč
Omejitev toka na modul
Merjenje toka
Funkcija števca CTU (števec gor)
CTD (števec dol)
CTUD (števec gor-dol)
CTDIR (števec smeri)
Funkcija preklapljanja izhodov
SSC (števec)
Stopnja zaščite IP67 (oranžna)
IP69K (siva)

Material

Priključki/vtičnice

Ponikljana medenina (oranžna)
Nerjaveče jeklo (siva)

Delovanje in ožičenje

Delovanje in ožičenje ethernetnega modula DI

Funkcija števca

Moduli z vgrajeno funkcijo števca ponujajo različne načine štetja, ki jih je mogoče konfigurirati neposredno na vhodu. To omogoča natančno beleženje impulzov iz senzorjev ali stikal, npr. za štetje kosov, zaznavanje položaja ali nadzorovanje ure. Največja frekvenca štetja je 4500 Hz, zato tudi visokofrekvenčno štetje ni težava.

CTU (števec navzgor)
Z vsakim impulzom šteje navzgor – idealno za štetje obdelovancev ali dogodkov.

CTD (števec navzdol)
Šteje navzdol, npr. od določenega števila do 0 – uporabno za preostale količine ali cikle.

CTUD (števec navzgor/navzdol)
Štetje navzgor ali navzdol – odvisno od dveh različnih vhodnih signalov.

CTDIR (števec smeri)
Zazna smer štetja (naprej/nazaj), npr. za tekoče trakove ali potovalne poti.

Izbira izdelkov