• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. Ethernet-moduler
  4. Ethernet-moduler DI/DO

AL42 och AL43 - 8 digitala ingångar och 8 digitala utgångar

Länkning av digitala IO-signaler på fältet

Ethernet-modulerna i AL42 (StandardLine)- och AL43 (PerformanceLine)-serierna från ifm kombinerar 8 digitala ingångar och 8 digitala utgångar i en kompakt enhet - perfekt för direkt användning i fält. Tack vare integrerade räknefunktioner upp till 4.500 Hz och innovativ SSC-kopplingslogikkan enkla styruppgifter implementeras direkt i modulen utan behov av en extra styrenhet.

Oavsett om det gäller registrering av givarvärden eller direkt koppling av ställdon erbjuder modulerna maximal effektivitet för moderna automationslösningar. Med sin robusta konstruktion och flexibla fältbusskompatibilitet är de det perfekta valet för Industri 4.0-applikationer.

Upptäck dem nu och ta din maskinkommunikation till nästa nivå!

Systemöversikt

Systemöversikt Ethernet-moduler DI/DO

Ethernet-moduler med digital ingång och digital utgång i detalj

8 digitala ingångar och 8 digitala utgångar

Ethernet-modulerna StandardLine (AL42-serien) och PerformanceLine (AL43-serien) kombinerar 8 digitala ingångar med 8 digitala utgångar och är idealiska för att samla in digitala signaler och räkna internt. Samtidigt kan ställdonen styras direkt i fält baserat på räknevärdena med hjälp av olika utgångskopplingsfunktioner. Skillnaderna ligger främst i effektfördelningen för utgångarna, alternativen för strömförsörjning och strömgränsen.

  • 4 x A-portar och 4 x B-portar för DI/DO
  • M12 A-kodad (StandardLine) eller M12 L-kodad (PerformanceLine) strömförsörjning
  • Varianter för vanliga fältbussar
  • Utgångseffekt upp till 3,6 A
  • Strömmätning
  • Räknarfunktion med SSC

Produktöversikt

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
Daisy chain (seriekoppling) Fältbuss Effekt + fältbuss
Effekt M12 A-kod
3,9 A (US)
4 A (UA)
M12 L-kod
16 A (US)
16 A (UA)
Kontakter M12 A-kod
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-kod
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Fältbuss PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Uteffekt 3,6 A (port 1-4) 3,6 A (port 1+2)
3,6 A (port 3+4)
Strömbegränsning per modul per port (justerbar)
Strömmätning
Räknarfunktion CTU (uppräknare)
CTD (nedräknare)
CTUD (upp-nedräknare)
CTDIR (riktningsräknare)
Omkopplingsfunktion för utgång
SSC (räknare)
enpunkts
tvåpunkts
fönster
spärr
Kapslingsklass IP67 (orange)
IP69K (grå)

Material

Anslutningar/uttag

Förnicklad mässing (orange)
Rostfritt stål (grått)

Funktion och kablage

Funktion och kablage för Ethernet-modul DI/DO

Räknar- och omkopplingsfunktioner (SSC)

Räknarfunktion

Modulerna med integrerad räknefunktion erbjuder olika räknelägen som kan konfigureras direkt på ingången. Detta gör att pulser från sensorer eller brytare kan registreras exakt, t.ex. för styckesräkning, positionsdetektering eller klockstyrning. Den maximala räknefrekvensen är 4.500 Hz, så även högfrekvent räkning är inget problem.

CTU (Up Counter)
Räknar uppåt med varje puls - perfekt för att räkna arbetsstycken eller händelser.

CTD (Down Counter)
Räknar nedåt, t.ex. från ett definierat antal till 0 - användbart för restmängder eller cykler.

CTUD (Up-Down Counter)
Räknar upp eller ner - beroende på två olika insignaler.

CTDIR (Direction Counter)
Registrerar räkningsriktningen (framåt/bakåt), t.ex. för transportband eller körvägar.

SSC-funktioner för växling av utgångar - omedelbar respons

Med funktionen Switching Signal Channel (SSC) kan utgångar växlas beroende på mätaravläsningen utan en styrenhet. Detta gör att enkla reaktioner kan implementeras direkt i modulen.

One Point
Utgången växlar vid ett specifikt räknarvärde.

Tvåpunkt
Utgången slås på vid ett första värde och av igen vid ett andra värde - perfekt för intervallkontroll.

Fönster
Utgången är aktiv så länge som räknarställningen ligger inom ett visst värdeintervall.

Latch
Utgången aktiveras när en kopplingspunkt nås och förblir aktiv tills den återställs manuellt eller av en annan signal.

Produkturval