• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. Ethernet-moduler
  4. Ethernet-moduler DI

AL40 och AL41 - 16 digitala ingångar

ifm Ethernet-modul AL4102

Koppling av digitala insignaler i fält

Ethernet-modulerna i AL40 (StandardLine)- och AL41 (PerformanceLine)-serierna från ifm erbjuder en kraftfull lösning för insamling av digitala insignaler i industriella applikationer. Med 16 digitala ingångar och en integrerad räknefunktionmöjliggör de exakt och tillförlitlig signalbehandling, även vid höga frekvenser upp till 4.500 Hz. Tack vare sin kompakta design och robusta konstruktion är modulerna idealiska för användning inom montering och förpackningsteknik samt i transportörsystem. Enkel integrering i befintliga fältbussystem som PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP ger maximal flexibilitet.

Upptäck fördelarna med modern IO-Link-teknik för dina automationslösningar.

Systemöversikt

Systemöversikt Ethernet-moduler DI

Ethernet-moduler med digital ingång i detalj

16 digitala ingångar

StandardLine (AL40-serien) och PerformanceLine (AL41-serien) Ethernet-modulerna har vardera 16 digitala ingångar (2 per port) och är idealiska för att fånga upp och internt räkna många digitala signaler direkt på fältet. De skiljer sig främst åt när det gäller strömförsörjning och kabeldragning.

  • 8 x A-portar för DI
  • Räknarfunktion (per port) CTU, CTD, CTUD, CTDIR - upp till 4.500 Hz
  • M12 A-kodad (StandardLine) eller M12 L-kodad (PerformanceLine) strömförsörjning
  • Varianter för vanliga fältbussar
  • Grundläggande diagnostiska funktioner
  • Begränsning av ström

Produktöversikt

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Daisy chain (seriekoppling) Fältbuss Effekt + fältbuss
Effekt M12 A-kod
3,9 A (US)
M12 L-kod
16 A (US)
16 A (UA)
Kontakter M12 A-kod
8 x 2 DI
M12 A-kod
8 x 2 DI
Fältbuss PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Uteffekt
Strömbegränsning per modul
Strömmätning
Räknarfunktion CTU (uppräknare)
CTD (nedräknare)
CTUD (upp-nedräknare)
CTDIR (riktningsräknare)
Omkopplingsfunktion för utgång
SSC (räknare)
Kapslingsklass IP67 (orange)
IP69K (grå)

Material

Anslutningar/uttag

Förnicklad mässing (orange)
Rostfritt stål (grått)

Funktion och kablage

Funktion och kabeldragning för Ethernet-modul DI

Räknarfunktion

Modulerna med integrerad räknefunktion erbjuder olika räknelägen som kan konfigureras direkt på ingången. Detta gör att pulser från sensorer eller brytare kan registreras exakt, t.ex. för styckesräkning, positionsdetektering eller klockstyrning. Den maximala räknefrekvensen är 4.500 Hz, så även högfrekvent räkning är inget problem.

CTU (Up Counter)
Räknar uppåt med varje puls - perfekt för att räkna arbetsstycken eller händelser.

CTD (Down Counter)
Räknar nedåt, t.ex. från ett definierat antal till 0 - användbart för restmängder eller cykler.

CTUD (Up-Down Counter)
Räknar upp eller ner - beroende på två olika insignaler.

CTDIR (Direction Counter)
Registrerar räkningsriktningen (framåt/bakåt), t.ex. för transportband eller körvägar.

Produkturval