Interfață de comunicare | Interfața procesului | Iluminarea | Lentile | Cod art. |
Ethernet TCP/IP |
(8 poli, codat cu A) |
RGB-W (filtru de polarizare integrat) |
Standard 16° | O2D500 |
Unghi larg 30° | O2D502 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D504 | |||
Infraroșu | Standard 16° | O2D520 | ||
Unghi larg 30° | O2D522 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D524 | |||
5 poli, codat cu L (clasa de conformitate B) |
RGB-W (filtru de polarizare integrat) |
Standard 16° | O2D510 | |
Unghi larg 30° | O2D512 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D514 | |||
Infraroșu | Standard 16° | O2D530 | ||
Unghi larg 30° | O2D532 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D534 | |||
(5 poli codat cu , A) |
RGB-W (filtru de polarizare integrat) |
Standard 16° | O2D540 | |
Unghi larg 30° | O2D542 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D544 | |||
Infraroșu | Standard 16° | O2D550 | ||
Unghi larg 30° | O2D552 | |||
Camera telefoto a telefonului 10° | O2D554 |
Captarea imaginilor poate fi declanșată cu ajutorul unui senzor binar conectat la intrarea de declanșare (de exemplu, senzor de lumină), a unei comenzi prin intermediul interfeței de proces (EtherNet/IP sau TCP/IP) sau în mod continuu, cu o frecvență fixă a cadrelor.
Următoarele diagrame de conectare prezintă cablarea senzorilor de viziune și de declanșare în funcție de versiunea de conector:
Deși sursa de lumină LED integrată în cititorul de coduri O2D asigură o iluminare suficientă pentru majoritatea aplicațiilor, există aplicații în care este necesară o iluminare externă suplimentară.
Tip | Lumină roșie | Infraroșu | Lumină albă | Zonă iluminată | Descriere |
---|---|---|---|---|---|
Bară |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Iluminare extrem de difuză și aproape fără umbre |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Câmp întunecat | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Evidențiază caracteristicile suprafeței, cum ar fi codurile de bare |
Inel |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm exterior Ø 66 mm interior |
Iluminare omogenă și lipsită de umbre virtuale |
Cupola |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Iluminarea cu mai multe unghiuri elimină punctele sensibile ale țintelor cu forme dificile - „lumină de zi înnorată”. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Fundal |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm dreptunghiular | Creează un contur alb/negru ascuțit pe marginea exterioară |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |