Tip lumină | RGBW |
---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 960 |
Rata max. De citire [Hz] | 40 |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 400; (24V DC; cu iesiri de comutare: < 900 mA) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | RGBW |
Lungime de unda [nm] | 625; 525; 453 |
Senzor de imagine | CMOS senzor de imagine negru/alb |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 3; Numar de iesiri digitale: 5 |
---|
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 3 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP/NPN; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 5; (configurabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta de operare [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de obiectiv | Unghi larg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibil și cu filtru de polarizare | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata max. De citire [Hz] | 40 |
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 65 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Greutate [g] | 621,75 |
---|---|
Tip montare | montaj cu șurub; (alezaj M4 x 7mm) |
Dimensiuni [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Lentile frontale: Gorillaglas; Indicator LED: PC; buton: POM |
Material de etansare | FKM |
Moment de strângere [Nm] | 2,1 |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
Conector: 1 x M12; codificare: D; Corp turnat: Oţel inox; Etanşare: FKM |