Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Camp iluminat [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Forma constructivă | bari |
Tip de operare | intensitate mare a luminii (pulsare,functionare permanenta numai cu racire); intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile) |
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | Tip de operare "Operare de durată": 185; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 325 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 875 |
Trigger | 24 V PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Protectie | IP 65 |
Protectie supraincalzire | da; (dezactivare la 65...75 °C) |
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471:2008; Nu va uitati in sursa de lumina.; pericol de iritare; Aliniati dispozitivul pentru a preveni expunerea ochilor la sursa de lumina) |
---|
Greutate [g] | 181 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Materiale | Aluminiu negru eloxat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, negru; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |