Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Camp iluminat [mm] | Ø 90 |
---|---|
Forma constructivă | camp intunecat |
Tip de operare | operare pulsatorie sau permanenta |
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 400 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 617 |
Trigger | 24 V PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Protectie | IP 54 |
Protectie supraincalzire | da; (dezactivare la 65...75 °C) |
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Greutate [g] | 369 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Materiale | Aluminiu negru eloxat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, negru; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |