Tip lumină | Lumina alba; Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Camp iluminat [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Forma constructivă | dom |
Tip de operare | intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile); intensitate mare a luminii (pulsare) |
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | Tip de operare "Operare de durată": 540; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 2580 |
Clasa de protectie | III; (PELV) |
Tip lumină | Lumina alba; Sursa de lumină - Infraroşu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1 |
---|
Trigger | 24 V PNP/NPN; extern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Protectie | IP 65 |
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471) |
---|
Greutate [g] | 1018,15 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 256,8 x 197 x 106,8 |
Materiale | Capsula: Aluminiu negru eloxat; Acoperire: ABS |
Moment de strângere [Nm] | 0,5...1,5 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M12; codificare: A |