Tip lumină | Lumina alba; Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Camp iluminat [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Forma constructivă | dom |
Tip de operare | intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile); intensitate mare a luminii (pulsare) |
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | Tip de operare "Operare de durată": 420; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 1750 |
Clasa de protectie | III; (PELV) |
Tip lumină | Lumina alba; Sursa de lumină - Infraroşu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de intrari analogice: 1 |
---|
Trigger | 24 V PNP/NPN; extern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Numar de intrari analogice | 1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Protectie | IP 65 |
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471) |
---|
Greutate [g] | 547,25 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materiale | Capsula: Aluminiu negru eloxat; Acoperire: ABS |
Moment de strângere [Nm] | 0,5...1,5 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M12; codificare: A |