Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Camp iluminat [mm] | 50 x 50 |
Forma constructivă | Lumină de fundal |
Tip de operare | Operare la lumină normală sau pulsantă |
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 205 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 617 |
Trigger | 5...24 V |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 54 |
Protectie supraincalzire | da; (> 50 °C) |
Siguranta fotobiologica | exempt group; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [ani] | 308 |
Greutate [g] | 264,4 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 105 x 81 x 9,8 | |
Materiale | Aluminiu | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,30 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |