• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujnik temperatury z funkcją samokontroli TCC
  2. FAQ

FAQ

P: Czym różni się układ dwóch elementów RTD w czujniku TCC od standardowego układu redundantnego RTD?

O: Zazwyczaj podwójne układy RTD składają się z dwóch elementów PTC RTD (wzrost rezystancji wraz z temperaturą). Często elementy te pochodzą z tej samej partii produkcyjnej i są narażone na identyczne warunki eksploatacji. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo takiego samego współczynnika dryftu dla obu elementów, dlatego różnice między notowanymi przez nie pomiarami są niewielkie. To z kolei oznacza, że w systemie nie występuje alarm ani ostrzeżenie.

Układ dwuelementowy w czujnikach TCC składa się z elementu PTC i NTC (rezystancja spada wraz ze wzrostem temperatury). Dlatego w momencie wystąpienia dryftu dla każdego elementu zachodzi on w przeciwnym kierunku. Wbudowana funkcja diagnostyki „sprawdzenie kalibracji” wykryje dryft i zaalarmuje użytkownika.

P: Jak funkcja „sprawdzenie kalibracji” w czujniku TCC sprawdza się w porównaniu z czujnikiem temperatury do kalibracji punktu Curie?

O: Układ do kalibracji punktu Curie wykorzystuje materiał, którego stan fizyczny zmienia się tylko w jednym punkcie odniesienia. W tym punkcie układ ocenia mierzoną temperaturę i odpowiednio ją dostosowuje. Natomiast funkcja „sprawdzenie kalibracji” w czujniku TCC ocenia mierzoną wartość w całym zakresie temperatury czujnika, czyli od -25 do 160C (od -13 do 320F). W przypadku czujnika do kalibracji punktu Curie przyrząd nigdy nie sprawdza temperatury procesu, jeżeli ta nie osiąga wartości temperatury kalibracji.

P: Czujniki TCC nie mają przycisków. Jak więc można zmienić zakres pomiarowy lub wartości graniczne ostrzeżenia i alarmu dla dryftu?

O: LR Device (QA0011) to oprogramowanie ifm do konfiguracji czujników. Można z niego skorzystać za pośrednictwem kabla USB (E30390) podłączonego do laptopa. Czujniki można również konfigurować zdalnie przez IO-Link.

P: Co oznaczają poszczególne kolory diod LED?

O: Podczas normalnej pracy czujnika TCC dioda LED świeci na zielono. Jeżeli czujnik wykryje wadę pomiaru, dioda zmienia kolor na czerwony. Jeżeli mierzona temperatura odbiega od oczekiwanej wartości (dryft), dioda zaczyna świecić na niebiesko. Szczegółowe informacje o działaniu wyjść w powyższych stanach znajdują się tutaj.