Aplikacja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacja | ustawianie parametrów i analiza urządzeń | ||||||||
Dane elektryczne | |||||||||
Napięcie znamionowe DC [V] | 5; (zasilanie sieciowe: 24 V DC) | ||||||||
Pobór prądu [mA] | < 500; (zasilanie sieciowe: < 1000 mA) | ||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||
Wyjścia | |||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||
Interfejsy | |||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
IO-Link Master | |||||||||
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Liczba portów klasy A | 1 | ||||||||
Warunki pracy | |||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...45 | ||||||||
Ochrona | IP 20 | ||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||
Waga [g] | 572,4 | ||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||
Akcesoria | |||||||||
Dostarczane elementy |
|
||||||||
Akcesoria (opcjonalne) |
|
||||||||
Uwagi | |||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||
Połączenie elektryczne - Gniazdo | |||||||||
Konektor: M12; kodowanie: A | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E30390-00 — 08.11.2013 —
![]() |