W ifm pragniemy, aby użytkownik mógł ufać swoim przyrządom pomiarowym tak jak my im ufamy. Każdy czujnik TCC poddajemy dokładnym badaniom i próbom, aby upewnić się, że produkujemy najbardziej stabilne, niezawodne i dokładne wyroby do pomiaru temperatury dostępne dziś na rynku.
Laboratorium kalibracyjne ifm ma akredytację A2LA zgodnie z normą międzynarodową ISO 17025, czyli najbardziej rygorystycznym standardem jakości w branży pomiarowej. Sprzęt stosowany w laboratorium można zidentyfikować zgodnie z normami NIST, a identyczne elementy wyposażenia działają na linii produkcyjnej ifm. W laboratorium kalibracyjnym porównaliśmy parametry gotowych wyrobów ze specyfikacjami z arkusza danych dla całej rodziny produktów TCC, aby zapewnić ich dokładność i niezawodność. Następnie zestawiliśmy parametry TCC z wyrobami trzech innych dużych producentów.
W naszych urządzeniach testowych umieściliśmy 15 nowych, nie poddanych warunkom granicznym przyrządów od każdego producenta przy 5 ustawieniach temperatury, czyli 5, 20, 65, 95 i 123C. Każda kropka na wykresie oznacza punkt danych, natomiast linie poziome wskazują specyfikację producenta z odpowiedniego arkusza danych. Bardzo niewielkie odchylenie zanotowane przez TCC potwierdza wysoki poziom precyzji w naszych procesach produkcyjnych.
Powtarzalność to wskaźnik wiarygodności pomiaru czujnika w dowolnej chwili. W tym przypadku jest to różnica między średnią dokładnością wszystkich próbek a poszczególnymi pomiarami. Współczynnik powtarzalności dla TCC wynosi poniżej 0,015C, zatem użytkownik ma pewność, że urządzenie za każdym razem zapewnia powtarzalność pomiarów.
Wahania temperatury otoczenia mogą wywoływać dryft w układach elektronicznych czujników, potencjalnie wpływając na dokładność mierzonej wartości. W idealnej sytuacji temperatura otoczenia nie powinna mieć wpływu na dokładność mierzonej wartości. Producenci określają dopuszczalne odchylenie wywoływane wzrostem bądź spadkiem temperatury. My określamy ten element specyfikacji „współczynnikiem temperaturowym”, ale inni producenci mogą stosować odmienną nomenklaturę.
Aby zbadać wpływ temperatury otoczenia, wymieniamy element RTD w końcówce na rezystor stały, symulując w ten sposób stabilną temperaturę otoczenia. Następnie czujniki trafiają do komory klimatycznej i zostają wystawione na działanie temperatur otoczenia o wartościach odpowiednio -50, 25 oraz 85C w celu zmierzenia wahań temperatury procesu. Każda kropka oznacza mierzoną temperaturę, a słupki poziome obrazują specyfikacje podane w opublikowanym arkuszu danych.