You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Rodzina produktów
  3. Małe martwe pole

Małe martwe pole i zasięg do 2,2 m

Czujniki ultradźwiękowe produkcji w obudowie M18 mają bardzo małe martwe pole i zasięg wykrywania aż do 2,2 m najczęściej spotykany w czujnikach o dużo większej budowie. Czujniki działają niezawodnie nawet przy dużym zanieczyszczeniu i znajdują zastosowania, w których czujniki fotoelektryczne osiągają granice swoich możliwości.

Główne cechy:

  • Typ M18 jako czujnik rozproszonego odbicia lub czujnik retro-refleksyjny
  • Bardzo małe martwe pole
  • Zasięgi do 2,2 m
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Cyfrowe lub analogowe wyjście wartości mierzonej
  • Bezkontaktowy i ciągły pomiar odległości

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link:

  • Łatwe ustawianie parametrów
  • Przesyłanie wartości mierzonych z milimetrową dokładnością
  • Możliwości diagnostyczne:
    np. licznik godzin pracy i jakość echa

 

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.