Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Rodzina produktów
  3. Długie zasięgi działania

Duży zasięg do 8 metrów

Czujniki ultradźwiękowe ifm w wykonaniu M30 wyróżniają się zasięgiem do 8 metrów. Dzięki temu nadają się one szczególnie do wykrywania obiektów znajdujących się w dużej odległości lub do ciągłego monitorowania poziomu, np. materiałów sypkich lub cieczy. Dzięki IO-Link szerokość wiązki można ustawić indywidualnie w zależności od zastosowania. Pozwala to uniknąć niepożądanych odbić wiązki od wewnętrznej strony zbiornika.

Główne cechy:

  • Typ M30
  • Duży zasięg do 8 m
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Cyfrowe lub analogowe wyjście wartości mierzonej
  • Bezkontaktowy i ciągły pomiar odległości

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link:

  • Możliwość dostosowania szerokości wiązki dźwięku do danego zastosowania
  • Łatwe ustawianie parametrów
  • Przesyłanie wartości mierzonych z milimetrową dokładnością
  • Możliwości diagnostyczne: np. licznik godzin pracy i jakość echa

Wybierz produkt

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.