You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Rodzina produktów
  3. Kompaktowe wykonanie:

Kompaktowa konstrukcja M18 Cube

Ultradźwiękowe czujniki ifm w kompaktowej obudowie M18 Cube oferują szczególnie małe martwe pole, duży zasięg detekcji oraz wysoką rozdzielczość. Czujniki Cube zostały zaprojektowane do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dzięki bocznemu gwintowi M18 i konektorowi skierowanemu w dół typ ten nadaje się idealnie do zastosowań związanych z systemami transportu.

Główne cechy:

  • Obudowa M18
  • Małe martwe pole
  • Zasięgi do 1,2 m
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Cyfrowe lub analogowe wyjście wartości mierzonej
  • Bezkontaktowy i ciągły pomiar odległości

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link:

  • Łatwe ustawianie parametrów
  • Przesyłanie wartości mierzonych z milimetrową dokładnością
  • Możliwości diagnostyczne: np. licznik godzin pracy i jakość echa

Wybierz produkt

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.