• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Zastosowania

Zastosowania

Poziomy w zbiornikach, czy odległości do obiektów: czujniki ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.

Bezkontaktowy i ciągły pomiar poziomu

Ważnymi zastosowaniami czujników ultradźwiękowych są pomiary poziomu w zbiornikach lub silosach. Niezależnie od tego, czy w zbiornikach znajdują się ciecze czy materiały sypkie – pomiary są zawsze wiarygodne i precyzyjne. Szczególnie agresywne media i opary spotykane w niektórych zastosowaniach mogą stanowić poważne wyzwanie dla wielu czujników. Dzięki obudowie wykonanej w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nowy czujnik ultradźwiękowy firmy ifm jest odporny na działanie czynników zewnętrznych i charakteryzuje się wydłużonym okresem eksploatacji.

Detekcja obiektów przeźroczystych

Przezroczyste obiekty takie jak butelki PET, opakowania typu blister czy cienka folia stanowią duże wyzwanie dla czujników fotoelektrycznych. Czujniki ultradźwiękowe niezawodnie wykrywają takie obiekty. Emitują one falę dźwiękową, która jest odbijana od powierzchni obiektu i niezawodnie wykrywana. Oznacza to, że nawet przezroczyste i półprzezroczyste obiekty mogą być bezpiecznie wykrywane niezależnie od ich właściwości materiałowych.

Wykrywanie „pustych” szpul

Folia, etykiety, papier, drut: Wszystkie te produkty są zazwyczaj przechowywane na szpulach i wprowadzane do procesu. Im więcej materiału jest zużywane, tym mniejsza staje się całkowita średnica szpuli. Czujnik ultradźwiękowy może wykryć tę zmianę średnicy z milimetrową dokładnością. Kolor, przezroczystość czy powierzchnia obiektu nie ma na to wpływu. Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany szpuli. Minimalizuje to kosztowne, niepotrzebne przestoje.

Wykrywanie obiektów pochłaniających dźwięk

Podczas pomiaru obiektów o nieregularnych kształtach lub pochłaniających dźwięk czujnik ultradźwiękowy może nie odbierać powrotnego echa. Do takich zastosowań można wykorzystać czujniki retro-refleksyjne. Emitowany dźwięk jest zwracany z określonego reflektora i odbierany przez czujnik. Obiekt jest wykrywany, gdy zakłóca sygnał odbity.

Precyzyjne wykrywanie przez małe otwory

Czujniki ultradźwiękowe charakteryzują się szeroką wiązką promieniowania. Jest to zaleta w przypadku konieczności wykrywania nieregularnych obiektów, takich jak skrzynki siatkowe. Ale co zrobić, jeśli trzeba wykryć poziom w małych ampułkach lub wymagana jest wysoka precyzja detekcji? „Tuba dźwiękowa” (E23000) została opracowana właśnie do takich zastosowań. Skupia ona dźwięk i zawęża wiązkę, umożliwiając wykrywanie przez małe otwory.