- ifm mate
- Zastosowania
- Montaż
Wysoka jakość montażu dzięki systemowi ifm mate
Na czym polegają wyzwania związane z montażem?
- Duża różnorodność produktów i poszczególnych kroków w procesie montażu sprawia, że czynności są bardziej złożone
- Obniżenie jakości produktu lub czasochłonne i kosztowne usuwanie błędów wynikające z nieprawidłowego montażu
Jakiego rodzaju pomoc oferuje rozwiązanie ifm mate?
- Instrukcje wizualne dla procesów ręcznej obsługi
- Wyświetlanie cyfrowych informacji o montażu odpowiadających aktualnemu krokowi w sekwencji procesu
- NOWOŚĆ: Kontrola jakości poszczególnych etapów montażu w oparciu o czujnik wizyjny
- Komunikat ostrzegawczy w przypadku niezgodności ze zdefiniowanym przebiegiem pracy
- Możliwość elastycznego przypisywania pracowników do różnych procesów montażowych
Jakie konkretne korzyści oferuje system ifm mate?
Coraz większa różnorodność produktów stawia przed wieloma firmami coraz to nowe wyzwania, zwłaszcza gdy mimo postępującej cyfryzacji nieuniknione są ręczne prace montażowe. W jaki sposób firmy i pracownicy mogą skutecznie poradzić sobie z różnorodnością dostępnych wariantów?
Odpowiedź: Korzystając z ifm mate. W systemie zastosowano zupełnie nową metodologię, wykorzystującą doświadczenia z zakresu technologii czujników i systemów wizyjnych. Dzięki niej ludzka ręka staje się elementem systemu posługującego się kamerami 2D/3D.
Wspomaganie montażu w czasie rzeczywistym
ifm mate śledzi położenie rąk w polu widzenia kamery 2D/3D bez żadnych dodatkowych pomocy w postaci urządzeń technicznych lub wizualnych. Podczas wykonywania czynności pracownik wspomagany jest w czasie rzeczywistym: Zakończone już przez pracownika elementy procesu zaznaczane są w czasie rzeczywistym na ekranie, podczas gdy następna czynność w sekwencji zostaje wyróżniona kolorem. Jednocześnie instrukcje dotyczące przebiegu procesu pracy mogą być prezentowane w formie filmów lub dokumentów odpowiadają poszczególnym jej etapom. Od wersji 1.3.0 możliwe jest również monitorowanie etapów montażu za pomocą czujników. W ten sposób pracownik otrzymuje odpowiednie informacje, aby zawsze wytwarzać produkt o doskonałej jakości. Każde odstępstwo od zdefiniowanych kroków w ramach procesu sygnalizowane jest komunikatem na monitorze, umożliwiając pracownikowi reakcję i podjęcie natychmiastowych działań korygujących.
ifm mate jako rozwiązanie samodzielne
ifm mate może być częścią już istniejącego systemu jakości: Dzięki prostej konstrukcji systemu i łatwości jego uruchomienia ifm mate można zintegrować z niemal każdym stanowiskiem pracy ręcznej. Dla firm jest to sposób na stworzenie cyfrowego repozytorium procesów manualnych, którego korzyści to między innymi wyższa jakość produktów, elastyczność pracowników oraz dostępność wiedzy; W przypadku pracowników, system pozwala odciążyć ich z codziennych obowiązków, wspomagając wykonywane przez nich pracę w czasie rzeczywistym nawet w przypadku skomplikowanych etapów produkcji – sprawia to, że ifm mate oferuje wyjątkową wartość dodaną zarówno dla firmy, jak i pracownika!