• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. ifm mate
  2. Moduły

ifm mate: Moduły

Nowość: ifm mate Event Logger otwiera nowe możliwości optymalizacji procesów

Od wersji 1.5.0, ifm mate Event Logger umożliwia wykrywanie zdarzeń występujących w produkcji ręcznej. Zdarzenia te mogą być przesyłane za pośrednictwem MQTT i analizowane przez klienta.

Atrybuty PDO czujnika w skrócie:

  • Identyfikacja strat czasu w procesach produkcyjnych
  • Wykrywanie regularnie powtarzających się błędów w procesie produkcji
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych i eliminacja źródeł błędów

Uwaga: Do aktywacji tej funkcji wymagana jest jednorazowa licencja (OXZ001). Może być aktywowana zarówno online, jak i offline i jest ważna dla jednej stacji roboczej ifm mate. Oferuje również opcję pracy z cyfrowym arkuszem błędów. Bardziej szczegółowe informacje na temat funkcjonalności licencji ifm mate Event Logger  można znaleźć tutaj.

Warto wiedzieć: Bez zakupu licencji funkcja ta pozostanie automatycznie wyłączona po aktualizacji do wersji 1.5.0. W przypadkach, gdy rejestrowanie lub zapisywanie danych nie jest wymagane, ifm mate będzie nadal działać jak zwykle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych bezpłatnych funkcji.

Jakie darmowe funkcje zawiera aktualizacja 1.5.0?

Aktualizacja oferuje możliwość definiowania grup użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami i centralnego zarządzania nimi. Na przykład login może być wykorzystywany do zapewnienia, że tylko pracownicy o specjalnych kwalifikacjach lub przeszkoleniu są upoważnieni do wykonywania określonych czynności.

Dostępna jest również funkcja automatycznego arkusza błędów, ale nie ma automatycznej transmisji.

W tym celu należy dokonać aktualizacji do wersji 1.4.0

Połączenie SAP dla scentralizowanego procesu zarządzania zamówieniami z opartym na czujnikach procesem jakości dla zadań montażowych

Integracja poprzez moduł „Shop floor integration” upraszcza przetwarzanie zamówień

Od wersji 1.4.0 system wspomagania pracowników ifm mate może być płynnie połączony z firmowym systemem SAP S/4HANA. Można w nim centralnie tworzyć zlecenia pracy dla ręcznych stacji roboczych i śledzić ich postęp. W interfejsie użytkownika mate operator może wybrać oczekujące zlecenia pracy ręcznej do przetworzenia za pomocą skanera ręcznego. Po dokonaniu wyboru w systemie mate wyświetlane są dalsze szczegóły zamówienia. Mogą to być ilości do wyprodukowania, a także dalsze filmy lub instrukcje dotyczące etapów produkcji. Prawidłowy wybór i rozmieszczenie pojemników materiałowych można również sprawdzić w celu bezbłędnego, maksymalnie ergonomicznej i wydajnej realizacji zamówień.

Dobre i złe części mogą być automatycznie przekazywane z powrotem do SAP za pomocą systemu kontroli jakości opartego na czujnikach, który jest również dostępny. Po przetworzeniu zamówienia wszystkie informacje są przesyłane, dzięki czemu dane mogą być natychmiast wykorzystane do dynamicznego planowania produkcji.

Zalety w skrócie:

  • Zalety w skrócie
  • Scentralizowane, dynamiczne zarządzanie ręcznymi zleceniami produkcyjnymi
  • Dodatkowe zapewnienie jakości dzięki weryfikacji prawidłowego wyposażenia miejsca pracy  

Version 1.3.0: proces zapewnienia jakości w operacjach montażowych oparty o czujnik wizyjny

Czujnik wizyjny O2D5 pomaga pracownikom w porównywaniu celu z realizacją

Bezproblemowa integracja czujnika wizyjnego O2D5 rozszerza system wspomagania o praktyczną pomoc dla pracowników podczas monitorowania montażu. Czujnik porównuje rzeczywisty stan konturów i powierzchni ze zdefiniowanymi wcześniej warunkami docelowymi. Można to zrobić między poszczególnymi etapami montażu lub na końcu procesu przy użyciu jednego lub więcej czujników wizyjnych. Nieprawidłowy montaż złączy, pominięte punkty klejenia lub nieprawidłowo złożone elementy zostaną niezawodnie wykryte z dużą dokładnością i będą sygnalizowane pracownikowi. Dodatkowym ułatwieniem jest wyświetlanie odpowiedniego konturu docelowego na monitorze, dzięki czemu etap montażu można szybko i łatwo skorygować w łatwy do zapamiętania sposób. Gdy rzeczywisty stan jest zgodny ze specyfikacją, system zwalnia następny etap montażu. Do integracji czujników wizyjnych O2D5 z systemem ifm mate nie jest wymagany żaden dodatkowy sterownik.

Zalety w skrócie:

  • Ciągła liniowa i końcowa kontrola jakości
  • Natychmiastowy efekt uczenia się dzięki wyświetlaniu celu/realizacji
  • Bezpieczeństwo przy złożonych i wrażliwych etapach produkcji
  • Najniższy możliwy odsetek wadliwych produktów

Version 1.2.0: jest już dostępny interfejs komunikacyjny

REST-API: Połączenie z ERP i strukturami serwerowymi

Dzięki REST-API, ifm mate od wersji oprogramowania 1.2.0 lub wyższej oferuje możliwość nawiązania połączenia ze strukturami sieciowymi wyższego poziomu. W przypadku korzystania z kilku systemów wspomagających pracowników, mogą oni uzyskać dostęp do centralnej biblioteki instrukcji montażowych. Możliwy jest również dialog z systemami ERP, np. w celu centralnego i efektywnego przesyłania zleceń montażowych do poszczególnych stanowisk ręcznych. Gdy narzędzia są zintegrowane, w celu uniknięcia uszkodzenia produktu dokładny moment obrotowy dla aktualnego procesu montażu mógłby być przesyłany przez interfejs.

Krótko mówiąc: Za pomocą REST-API można zintegrować ifm mate bezpośrednio z cyfrowymi procesami zarządzania zamówieniami i zapewniania jakości.

Obecnie możliwe są następujące zastosowania:

  • Kontrola jakości
  • Zarządzanie wersjami
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Interakcje z narzędziami