ifm mate – system wspomagania pracowników wykonujących ręczne prace produkcyjne
Instrukcje przekazywane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem inteligentnego przetwarzania obrazu
Skutkiem wysokiej zmienności parametrów montażu, a także fluktuacji i złożoności sekwencji procesów produkcyjnych jest niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie produkcji ręcznej. Wiąże się ono z równie wysokim zaangażowaniem pracowników, koniecznym w sytuacjach, gdzie bardziej doświadczeni z nich wspierają nowych radą i pomocą. Tego rodzaju zaangażowanie jest godne pochwały, ale – bądźmy szczerzy – również niezbyt opłacalne.
A gdyby tak dać nowym pracownikom pełnoetatowego instruktora, który wie wszystko, co ważne? Zawsze dostępnego – takiego, który w odpowiednim czasie wskaże nieprawidłowości, pozwalając w łatwy sposób zminimalizować liczbę popełnianych błędów. Doradcę, na którym możesz polegać w każdej sytuacji związanej z produkcją. Prawdziwego kolegę.
Zastosowania
Przekonaj się, jak łatwo i efektywnie usprawnić proces produkcji nawet w przypadku bardzo małych partii, w 100% spełniając wymogi jakościowe – i to już od pierwszego kroku. Bez angażowania dodatkowych pracowników. Bez zbędnych udziwnień. To bardzo proste.
Co to jest ifm mate?
Słowo mate [meɪt] jest anglojęzycznym skrótem – Manual Assembly Training Engineer (który należy rozumieć jako „inżynier - trener montażu i pomocnik”). ifm mate to kompan i przewodnik, na którym można polegać w zakresie montażu ręcznego, od prostych do skomplikowanych czynności, który zapewnia niezmiennie wysoki poziom dokładności podczas wykonywania powtarzalnych zadań pakowania. ifm mate pomaga pracownikowi osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa pracy na każdym jej etapie. Wymiar czasochłonnego i kosztownego szkolenia pracowników w miejscu pracy można zredukować, unikając wykonywania poprawek w celu osiągnięcia wymaganego poziomu jakości już od początku.
| Indywidualne wsparcie w czasie rzeczywistym Wskazówki dostosowane do konkretnego pracownika bezpiecznie prowadzą go przez dany proces |
|
| Prostota, intuicyjność i elastyczność Instalacja i doposażenie systemu bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów oraz możliwość wykonywania prostych zmian ustawień – system może być obsługiwany przez każdego |
|
| Bez zbędnych komplikacji System głębokiego uczenia się niewymagający dodatkowych akcesoriów. Nadgarstkowe urządzenia śledzące czy gogle VR nie są wymagane |
|
| System „mate” marki ifm Dostosowane do potrzeb rozwiązanie dla zadań produkcyjnych, opracowane przez naszych pracowników produkcyjnych. Wyróżnione nagrodami branżowymi, unikalne rozwiązanie |